Loading

Motors

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
E-Learning Course Catalog

Overview

This course covers motor basics, including categorization, common termonology, and basic functionality.  It also includes lessons on the different components of the motor as well as troubleshooting, testing, and maintaining the motor.


Prerequisites

There are no prerequisites for this course.

Who Should Attend

Electrical Technician

Objectives

  Identify the basic parts of a motor, recall basic ways motors are categorized, identify the meanings of common terms listed on motor nameplates, and identify basic functions of motor control. 

  Recall ways that stators use alternating current, identify basic types of induction motors, recall the basic operation of a synchronous motor, identify the characteristics of a universal motor, and identify common NEMA motor design classifications.

   Recall the basic parts and operation of a brushed DC motor; identify shunt, series, and compound DC motor arrangements.   recall the basic operation of a brushless motor and identify the two basic types; and recall the basic operating characteristics of a stepper motor and classify the three basic types.

   Classify common types of mechanical and electrical motor problems, recall conditions to check while inspecting or troubleshooting a motor, and implement the correct tests to identify electrical problems. 

   Recall the steps to disassemble a motor, identify which way to properly clean the motor and its parts, and recall the steps to reassemble a motor. 


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Motors
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: