Loading

Manutenzione della lubrificazione e analisi dell’olio

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce informazioni sull'importanza di una corretta lubrificazione delle macchine e delle apparecchiature, inclusi selezione, campionamento, manutenzione e test. Verranno fornite istruzioni su come migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle macchine e delle apparecchiature.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico di manutenzione meccanica

Obiettivi

   Spiegare i principi di base della lubrificazione, incluse le caratteristiche di olio e grasso, gli additivi per lubrificante, la selezione del lubrificante e lo stoccaggio e la movimentazione del lubrificante. 

   Spiegare i principi di base del campionamento del lubrificante.

   Spiegare i metodi di base per la manutenzione dei sistemi lubrificati con olio e grasso, incluse le tecniche di purificazione e filtrazione. 

   Spiegare gli indicatori di base delle modalità di guasto, inclusi i problemi generali del lubrificante, i contaminanti del lubrificante e i meccanismi e sintomi di usura anomala.

   Spiegare i principi di base delle prove e dell'analisi del lubrificante, inclusi i test sul campo e i test di laboratorio sulle condizioni dell'olio. 


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: