Loading

Valvole Limitorque

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso si concentra sul funzionamento, la manutenzione e la riparazione degli attuatori Limitorque per valvole. 


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico elettrico

Obiettivi

   Descrivere le procedure di base per l'impostazione degli interruttori di finecorsa Limitorque.

   Descrivere le procedure di base per l'impostazione degli interruttori di coppia su un attuatore per valvole Limitorque.

   Descrivere le procedure di base per la riparazione degli interruttori di finecorsa Limitorque.

   Descrivere le procedure di base per la riparazione degli interruttori di coppia Limitorque.

   Descrivere le procedure di base per la sostituzione di un interruttore di finecorsa Limitorque.

   Descrivere le procedure di base per la sostituzione degli interruttori di coppia su un attuatore Limitorque.

  Descrivere come eseguire un test di corsa completa su una valvola Limitorque, sia elettricamente che meccanicamente.

  Descrivere le procedure di base per la rimozione degli attuatori Limitorque da una valvola.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: