Loading

Laser Aided Shaft Alignment

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
E-Learning Course Catalog

Overview

This course introduces the principles and practices of shaft alignment procedures using laser-based system as well as the basic terminology and theories of shaft alignment. The course also covers the major types of couplings and their characteristics, as well as the basic terms used in the field of couplings.


Prerequisites

There are no prerequisites for this course.

Who Should Attend

Mechanical Maintenance Technician

Objectives

   Explain the basic terminology and theories surrounding shaft alignment procedures. 

   Explain soft foot and the conditions which can cause it, as well as correction of soft foot using a laser based alignment system.

   Explain the operational principles and operation of a laser based alignment system.

   Explain the safe operation and functions of a lswer alignment system. 

  Troubleshoot some laser alignment problem conditions. 

  Identify the functions of couplings, major types of couplings and their characteristics, and the basic terms used in the field of couplings.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Laser Aided Shaft Alignment
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: