Loading

Scambiatori di calore

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso tratta i principi di base del funzionamento e della manutenzione degli scambiatori di calore. In questo corso verranno presentati i concetti fondamentali del trasferimento di calore e i vari tipi di scambiatori di calore comunemente utilizzati in ambito industriale.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico di manutenzione meccanica

Obiettivi

 Identificare:

    • Principi di base del funzionamento degli scambiatori di calore e di come trasferiscono calore

    • Effetti di incrostazione, corrosione ed erosione comunemente riscontrati negli scambiatori di calore

 Identificare i tipi di scambiatori di calore comunemente utilizzati e le loro caratteristiche di progettazione.

 Descrivere le fasi di base per l'esecuzione di vari test di tenuta sugli scambiatori di calore comunemente utilizzati.

 Elencare le fasi di base necessarie per eseguire le ispezioni sugli scambiatori di calore comunemente utilizzati.

 Elencare le fasi di base necessarie per eseguire le riparazioni sugli scambiatori di calore comunemente utilizzati.

 Descrivere le fasi di base per la pulizia degli scambiatori di calore comunemente utilizzati.

Elencare le fasi di base per la rimozione e la sostituzione degli scambiatori di calore comunemente utilizzati.

Elencare le fasi di base per la riparazione dei vetri di controllo sugli scambiatori di calore comunemente utilizzati.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: