Loading

Generatori

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo è un corso introduttivo sui generatori che include i diversi tipi di funzionamento e le caratteristiche, le diverse applicazioni e la capacità di carico, informazioni sui generatori CA e CC e la ricerca guasti generale. 


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico elettrico

Obiettivi

   Descrivere le caratteristiche di funzionamento di vari tipi di generatore.

   Descrivere i metodi comuni di costruzione del generatore.

   Comprendere la capacità di carico e  descrivere varie applicazioni del generatore.

   Spiegare come i generatori CA producono tensione CA, spiegare come funzionano i generatori CC e calcolare la velocità di un generatore CA.

  Descrivere i passaggi di base necessari per la ricerca guasti dei generatori e dei loro componenti.

   Descrivere i passaggi di base necessari per lo smontaggio di un generatore e descrivere i passaggi di base necessari per eseguire la pulizia interna dei generatori.

   Descrivere i passaggi di base necessari per ispezionare e rimontare un generatore.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: