Loading

Guarnizioni e O-ring

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce i concetti per creare e installare mezzi di tenuta in modo efficace ed efficiente. Il corso tratta anche come creare una guarnizione e un O-ring, e come selezionare l'O-ring appropriato in base alla sua composizione e dimensione. Verranno inoltre trattate le procedure corrette di rimozione e installazione. 


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico di manutenzione meccanica

Obiettivi

   Descrivere vari metodi di realizzazione delle guarnizioni.

   Descrivere le procedure corrette per realizzare un O-ring.

   Selezionare O-ring in base alla composizione e alle dimensioni.

   Rimuovere correttamente i mezzi di tenuta (O-ring, guarnizioni e imballaggi).

   Installare i mezzi di tenuta (O-ring, guarnizioni e imballaggi).


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: