Loading

Livello 1: programmazione FactoryTalk View SE

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCV207-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Visualization HMI Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 14 ore
Catalogo corsi Learning+

Obiettivi del corso

Questo corso online fornisce le competenze necessarie per creare e gestire applicazioni FactoryTalk® View SE distribuite a livello locale e di rete. Il corso include anche la configurazione della ridondanza da utilizzare in caso di guasto di un server. La pratica è fornita attraverso l'ambiente cloud preconfigurato onCourse.

Durante questo corso, sarà possibile esercitarsi con le seguenti competenze pratiche:

  • Creare, configurare e animare oggetti grafici su display grafici
  • Visualizzare i dati e interagire con i display grafici in runtime
  • Creare registri dati per la raccolta e l'archiviazione dei valori dei tag
  • Creare andamenti per visualizzare dati storici e dati in tempo reale
  • Creare e configurare messaggi e allarmi per avvisare gli operatori delle modifiche a un processo
  • Configurare la sicurezza per concedere/restringere l'accesso a determinati display grafici o per i diritti di eseguire determinate azioni

Sarà inoltre possibile visualizzare dimostrazioni sulla creazione di un'applicazione distribuita di rete FactoryTalk View SE e sulla configurazione della ridondanza.


Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: Fondamenti del sistema ControlLogix (CCP146), oppure
  • Esperienza di base con i tag e l'architettura ControlLogix®.

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che devono creare applicazioni FactoryTalk View SE locali e applicazioni distribuite in rete.

Obiettivi

  • Panoramica di FactoryTalk View SE
  • Creare un'applicazione FactoryTalk View SE locale
  • Creare display grafici, tag e aggiungere oggetti di base in FactoryTalk View SE
  • Creare oggetti interattivi in FactoryTalk View SE
  • Creare client e messaggi locali in FactoryTalk View SE
  • Animare oggetti grafici in un display grafico di FactoryTalk View SE
  • Aggiungere segnaposto per tag in un'applicazione FactoryTalk View SE
  • Configurare oggetti globali e parametri in un'applicazione FactoryTalk View SE
  • Creare registri dati e andamenti in un'applicazione FactoryTalk View SE
  • Creare tag derivati e file evento in un'applicazione FactoryTalk View SE
  • Creare macro, assegnazioni di tasti e simboli in un'applicazione FactoryTalk View SE
  • Configurare FactoryTalk Alarms and Events in un'applicazione FactoryTalk View SE
  • Configurare la sicurezza in un'applicazione FactoryTalk View SE
  • Creare un'applicazione distribuita FactoryTalk View SE in rete
  • Configurare la ridondanza in un'applicazione FactoryTalk View SE

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: