Loading

Fondamenti di FactoryTalk Edge Gateway

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: FTEG-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Information Software Courses
  • Categoria: Understand
  • Durata: 4 ore 30 minuti
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso introduce il software FactoryTalk Edge Gateway e l'uso dei modelli FactoryTalk Smart Object. FactoryTalk Edge Gateway collega l'OT ai sistemi di destinazione IT e consente una migliore contestualizzazione dei dati dal livello OT che vengono trasmessi in streaming alle applicazioni IT di livello superiore. I modelli FactoryTalk Smart Object sono un'opzione di contestualizzazione basata sul codice del controllore.


Prerequisiti

Nessuno

Destinatari

Persone che desiderano saperne di più su come installare e utilizzare FactoryTalk Edge Gateway.

Obiettivi

  • Presentare FactoryTalk Edge Gateway Software
  • Installare FactoryTalk Edge Gateway Software
  • Configurare FactoryTalk Edge Gateway Software
  • Creare modelli FactoryTalk Smart Object

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Fondamenti di FactoryTalk Edge Gateway
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: