Loading

Progettazione e implementazione del sistema FactoryTalk AssetCentre

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: FTAC-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Information Software Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 7 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce le competenze necessarie per utilizzare il software FactoryTalk® AssetCentre al fine di ottimizzare l'investimento nel sistema di controllo e gestire efficacemente gli asset. Durante il corso, verrà illustrato come:

  • Progettare un sistema FactoryTalk AssetCentre
  • Installare e configurare il software FactoryTalk AssetCentre
  • Configurare e organizzare la struttura degli asset
  • Gestire i file di configurazione degli asset
  • Eseguire il backup e il ripristino delle configurazioni operative degli asset
  • Monitorare le azioni degli utenti
  • Garantire l'accesso sicuro al sistema di controllo
  • Risolvere i problemi del sistema utilizzando il software FactoryTalk AssetCentre

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza del proprio ambiente di produzione
  • Comprensione generale delle reti industriali

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che devono gestire in modo sicuro e centralizzato l'ambiente di produzione utilizzando il software FactoryTalk AssetCentre.

Obiettivi

  • Introduzione a un sistema FactoryTalk AssetCentre
  • Definizione dell'architettura di un sistema FactoryTalk AssetCentre
  • Installazione del software richiesto per un sistema FactoryTalk AssetCentre
  • Configurazione e organizzazione della struttura degli asset nel software FactoryTalk AssetCentre
  • Archiviazione e gestione dei file nel software FactoryTalk AssetCentre
  • Configurazione del disaster recovery e di un inventario degli asset
  • Backup e ripristino delle configurazioni software critiche 
  • Individuazione di un evento di sistema utilizzando i registri di FactoryTalk AssetCentre
  • Pianificazione della sicurezza per un sistema FactoryTalk
  • Configurazione della sicurezza a livello di applicazione in FactoryTalk Directory
  • Configurazione della sicurezza nel software FactoryTalk AssetCentre
  • Visualizzazione delle informazioni di sistema dal client web FactoryTalk AssetCentre
  • Risoluzione dei problemi di un sistema utilizzando il software FactoryTalk AssetCentre

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Progettazione e implementazione del sistema FactoryTalk AssetCentre
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: