Loading

Potenza fluida (idraulica)

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso introduce i principi dell'idraulica e la loro applicazione nei sistemi di alimentazione a fluido. Il corso esplora i principali componenti comuni alla maggior parte dei sistemi di alimentazione a fluido, nonché i motori dei sistemi di alimentazione a fluido e i tipi di fluidi e additivi utilizzati nei sistemi idraulici.  Il corso tratterà anche il funzionamento dei sistemi idraulici in varie applicazioni industriali, come il sistema idraulico dello stacker reclaimer, il sistema idraulico del rotary car dumper e il sistema idraulico associato a uno stabilimento a ciotola.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico di manutenzione meccanica

Obiettivi

Spiegare i principi di base dell'idraulica.

Descrivere i principali componenti comuni alla maggior parte dei sistemi di alimentazione a fluido.

Identificare i simboli comuni dei componenti idraulici presenti in uno schema di flusso del fluido idraulico.

Indicare la funzione degli attuatori associati ai sistemi di alimentazione a fluido idraulici.

Descrivere il funzionamento dei comuni attuatori lineari associati ai sistemi di alimentazione a fluido idraulici.

Descrivere il funzionamento delle valvole di controllo del sistema utilizzate nei sistemi di alimentazione a fluido idraulici.

Descrivere il funzionamento delle valvole comunemente associate ai sistemi di alimentazione a fluido idraulici.

Abbinare le valvole alle loro funzioni nei sistemi di alimentazione a fluido idraulici.

Indicare lo scopo degli accumulatori utilizzati nei sistemi di alimentazione a fluido idraulici.

Elencare i tipi di accumulatori utilizzati nei sistemi di alimentazione a fluido idraulici.

Identificare le pompe dei sistemi di alimentazione a fluido idraulici.

Spiegare i principi di funzionamento delle pompe dei sistemi di alimentazione a fluido idraulici.

Identificare le applicazioni delle pompe dei sistemi di alimentazione a fluido idraulici.

Identificare le principali fasi necessarie per eseguire la manutenzione ordinaria delle pompe dei sistemi di alimentazione a fluido idraulici.

Identificare i motori dei sistemi di alimentazione a fluido.

Spiegare i principi di funzionamento dei motori dei sistemi di alimentazione a fluido.

Identificare le applicazioni dei motori dei sistemi di alimentazione a fluido.

Descrivere le principali fasi necessarie per eseguire la manutenzione ordinaria dei motori dei sistemi di alimentazione a fluido.

Identificare i fluidi e gli additivi utilizzati nei sistemi idraulici.

Descrivere le caratteristiche dei diversi fluidi utilizzati nei sistemi idraulici.

Identificare le applicazioni dei fluidi utilizzati nei sistemi idraulici.

Spiegare le funzioni dei serbatoi dei sistemi di alimentazione a fluido.

Spiegare lo scopo dei filtri utilizzati nei sistemi di alimentazione a fluido.

Spiegare le funzioni degli scambiatori di calore dei sistemi di alimentazione a fluido.

Descrivere il corretto utilizzo dei manuali dei fornitori dei sistemi di alimentazione a fluido.

Identificare i malfunzionamenti dei componenti dei sistemi di alimentazione a fluido.

Identificare i problemi e i rimedi dei sistemi di alimentazione a fluido.

Individuare i vari componenti di un sistema di alimentazione a fluido.

Spiegare i tipi di riparazioni effettuate sui componenti selezionati dei sistemi di alimentazione a fluido.

Descrivere le principali fasi necessarie per la sostituzione di parti e componenti nei sistemi di alimentazione a fluido.

Descrivere le principali fasi necessarie per sostituire i componenti selezionati dei sistemi di alimentazione a fluido.

Spiegare il funzionamento di base del sistema idraulico dello stacker reclaimer.

Spiegare il funzionamento di base del sistema idraulico del rotary car dumper.

Spiegare il funzionamento di base del sistema idraulico associato a uno stabilimento bowl mill.

Spiegare le attività di manutenzione ordinaria di base dei sistemi di alimentazione a fluido.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: