Loading

Final Control

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
E-Learning Course Catalog

Overview

This course provides an introduction to control loops, including their basic operating principles and the function and operation of instruments used in measuring level, flow, and pressure. This course will cover constructing, tuning, and troubleshooting  control loops and the instruments used to measure and control various parameters in industrial settings.


Prerequisites

There are no prerequisites for this course.

Who Should Attend

Instrumentation & Control Technician

Objectives

   Explain the basic operating principles of control loops.

   Explain the function and operation of instruments used in measuring level.

   Identify instruments used in flow control loops.

   Identify instruments used in pressure control loops.   

  Cconstruct pressure control loops, temperature control loops, level control loops, and flow control loops. 

   Understand proportional, integral, and derivative control action.

   Have an understanding of how to tune a typical control loop.

   Identify instruments used in temperature control loops.

   Describe the operation of cascade and ratio control loops.

   Construct special control loops.

   Explain the function and operation of electronic control valve actuator

   Describe the steps required for troubleshooting and repairing electronic control valves.

   Describe the operation of a feedforward control loop.

   Describe the operation of a three element level control loop.

 


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Final Control
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: