Loading

Circuiti elettronici

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce la comprensione di base dei circuiti elettronici, inclusi i circuiti con amplificatore operazionale e i circuiti di alimentazione. Include inoltre teoria, ricerca guasti, identificazione dei componenti difettosi e riparazione di questi tipi di circuiti.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico strumentista e di controllo

Obiettivi

   Spiegare la teoria di funzionamento di base associata ai circuiti di alimentazione.

   Spiegare la teoria di funzionamento di base associata ai circuiti di amplificatore operazionale.

   Individuare i sintomi dei componenti difettosi presenti negli alimentatori.

   Individuare i sintomi dei circuiti di amplificatore operazionale difettosi.

   Descrivere le procedure di base per la ricerca guasti nei circuiti elettronici.

   Spiegare le procedure di base per la valutazione delle prestazioni di un circuito di alimentazione.

   Spiegare le procedure di base per la valutazione delle prestazioni di un circuito di amplificatore operazionale.

   Spiegare le procedure di base per la riparazione dei circuiti elettronici.

   Determinare i circuiti di retroazione appropriati per ottenere il guadagno desiderato dell'amplificatore operazionale.

   Spiegare le procedure di base per la costruzione di circuiti elettronici di base.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: