Loading

Manutenzione del nastro trasportatore

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce ai partecipanti un'introduzione ai nastri trasportatori, ai loro componenti e ai requisiti di manutenzione e riparazione. In questo corso verranno presentati i diversi tipi di nastri trasportatori utilizzati negli ambienti industriali e l'uso appropriato dei sistemi di nastri trasportatori negli impianti. Il corso tratterà i tipi di regolazione di base dei nastri trasportatori e le tecniche utilizzate per eseguire queste regolazioni, nonché i vari metodi di fissaggio e collegamento dei nastri trasportatori.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico di manutenzione meccanica

Obiettivi

   Definire i vari tipi di nastri trasportatori.

   Descrivere l'uso corretto del nastro trasportatore dell'impianto.

   Descrivere i tipi di base di regolazione del nastro trasportatore.

   Descrivere le tecniche di base di regolazione del nastro trasportatore.

   Descrivere i vari metodi di fissaggio e collegamento del nastro trasportatore.

   Descrivere le varie tecniche di fissaggio/collegamento del nastro trasportatore.

   Descrivere le protezioni contro il disallineamento del nastro trasportatore.

   Identificare le cinghie di trasmissione utilizzate nell'impianto.

   Descrivere l'uso di cinghie a V, cinghie dentate e cinghie di trasmissione piatte.

   Identificare le pulegge utilizzate nell'impianto.

   Descrivere l'uso delle pulegge nell'impianto.

   Descrivere le principali fasi necessarie per eseguire la regolazione delle cinghie di trasmissione.

   Descrivere le principali fasi necessarie per sostituire le cinghie di trasmissione.

   Descrivere le principali fasi necessarie per sostituire le cinghie dell'alimentatore.

   Descrivere le principali fasi necessarie per sostituire i componenti del nastro trasportatore.

   Descrivere le principali fasi necessarie per riparare i componenti del nastro trasportatore.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: