Loading

Strumentazione di controllo

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso tratta una vasta gamma di strumenti di controllo, inclusi circuiti analogici elettronici, strumenti di controllo pneumatici e regolatori di pressione.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico strumentista e di controllo

Obiettivi

   Spiegare l'uso degli estrattori di radice quadrata nella strumentazione di controllo.

   Spiegare la funzione e il funzionamento dei registratori a nastro.

   Spiegare le funzioni e il funzionamento dei controllori analogici elettronici.

   Spiegare le funzioni e il funzionamento dei controllori analogici elettronici.

   Descrivere le fasi di base per la ricerca guasti degli strumenti di controllo elettronici.

   Definire campo e fondo scala in relazione alla strumentazione di controllo.

   Descrivere il processo per la regolazione di fondo scala e zero degli strumenti di controllo.

   Descrivere le fasi necessarie per la calibrazione degli strumenti di controllo elettronici.

   Spiegare la funzione e il funzionamento dei potenziatori di volume pneumatici.

   Spiegare la funzione e il funzionamento dei regolatori di pressione.

   Spiegare la funzione e il funzionamento degli interruttori di pressione (inclusi gli interruttori Mercoid).

   Descrivere le fasi di base necessarie per la ricerca guasti degli strumenti di controllo pneumatici.

   Descrivere le fasi di base per la calibrazione degli strumenti di controllo pneumatici.

   Spiegare le funzioni e il funzionamento dei trasmettitori di temperatura.

   Spiegare la funzione e il funzionamento dei sistemi termici a riempimento e degli interruttori di temperatura.

   Descrivere le fasi di base necessarie per la calibrazione degli strumenti di controllo della temperatura.

   Spiegare le caratteristiche di funzionamento dei posizionatori di valvole.

   Descrivere le fasi di base necessarie per la calibrazione dei posizionatori pneumatici delle valvole.

   Spiegare le caratteristiche di funzionamento dei trasduttori I/P e P/I.

   Descrivere le fasi di base necessarie per la calibrazione dei trasduttori.

   Descrivere le caratteristiche degli strumenti speciali di misura della portata.

   Spiegare la funzione e il funzionamento delle valvole a solenoide.

 


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: