Loading

Manutenzione della pompa centrifuga

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce un'introduzione ai diversi tipi di pompa centrifuga e alle loro caratteristiche, ai componenti e al funzionamento della pompa centrifuga e a come eseguire le procedure di manutenzione.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico di manutenzione meccanica

Obiettivi

   Descrivere una pompa centrifuga e il suo funzionamento e identificare i diversi tipi di giranti e di corpi. 

   Descrivere i diversi tipi di pompa centrifuga e le loro caratteristiche.

   Identificare i componenti di una pompa centrifuga; descrivere i vari tipi di giranti e di corpi; spiegare come la tenuta aiuta a controllare la dispersione; e descrivere il funzionamento, i vantaggi e i componenti delle tenute meccaniche. 

   Identificare i fattori che influenzano la capacità della pompa, richiamare le variazioni di prevalenza e descrivere i fattori che causano la cavitazione.   Definire inoltre NPSH e spiegare la sua importanza nel funzionamento delle pompe centrifughe e interpretare i vari tipi di curve prestazionali delle pompe. 

   Descrivere le fasi di smontaggio delle pompe centrifughe, identificare i test eseguiti sulle pompe centrifughe durante il controllo e descrivere le fasi di rimontaggio delle pompe centrifughe. 

   Richiamare i requisiti preliminari per la revisione delle pompe centrifughe orizzontali, richiamare la procedura di smontaggio e rimontaggio delle pompe centrifughe orizzontali, identificare le parti difettose durante l'esecuzione dei test durante il controllo e richiamare i punti chiave quando si lavora con le pompe centrifughe orizzontali multistadio.

   Richiamare i requisiti preliminari per la revisione delle pompe centrifughe verticali, richiamare la procedura di smontaggio e rimontaggio delle pompe centrifughe verticali, identificare le parti difettose durante l'esecuzione dei test durante il controllo e richiamare i punti chiave quando si lavora con le pompe centrifughe verticali multistadio.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Manutenzione della pompa centrifuga
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: