Loading

Programmazione Connected Components Workbench

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CMP100-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Connected Components Workbench Software
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 4 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce le competenze necessarie per aggiungere dispositivi e programmare il codice applicativo utilizzando Connected Components Workbench™ software. Verranno inoltre presentati dispositivi a livello di componente, come:

  • Terminali grafici PanelView™ 800
  • Azionamenti PowerFlex® 525
  • Relè di sicurezza Guardmaster® 440C-CR30
  • Il codice applicativo sarà creato utilizzando programma ladder, testo strutturato e schema a blocchi funzione. Verrà inoltre fornita una panoramica dei blocchi funzione definiti dall'utente.

Panoramica

Questo corso (CMP100-EL) fornisce le competenze necessarie per aggiungere dispositivi e programmare il codice applicativo utilizzando Connected Components Workbench™ software. Verranno inoltre presentati dispositivi a livello di componente, come:

  • Terminali grafici PanelView™ 800
  • PowerFlex® 525 drives
  • Relè di sicurezza Guardmaster® 440C-CR30
  • Il codice applicativo verrà creato utilizzando programma ladder, testo strutturato e schema a blocchi funzione. Verrà inoltre fornita una panoramica dei blocchi funzione definiti dall'utente.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Capacità di eseguire attività di base in Microsoft Windows
  • Conoscenza preliminare dei linguaggi dei controllori programmabili e dei dispositivi di automazione industriale

Destinatari

Questo corso è rivolto a coloro che sono responsabili della programmazione e dell'utilizzo della famiglia di controllori Micro800™, di PanelView 800 HMI e/o di qualsiasi PowerFlex drive supportato da Rockwell Automation®.

Obiettivi

  • Avvio di un progetto in Connected Components Workbench™ software
  • Aggiunta di dispositivi a un progetto Connected Components Workbench™
  • Aggiunta di codice in logica ladder e testo strutturato Micro800 a un progetto Connected Components Workbench™
  • Aggiunta di codice a blocco funzione Micro800 a un progetto Connected Components Workbench™
  • Test di un progetto Connected Components Workbench™ utilizzando Micro800 Simulator
  • Modifica del codice Micro800 in un progetto Connected Components Workbench™
  • Sviluppo di applicazioni PanelView 800 utilizzando Connected Components Workbench™ software
  • Configurazione di un PowerFlex utilizzando Connected Components Workbench™ software
  • Configurazione di un Guardmaster 440C-CR30 utilizzando Connected Components Workbench™ software

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Programmazione Connected Components Workbench
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: