Loading

Corrente alternata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso introduce i fondamenti dei circuiti in corrente alternata (CA). Il corso tratterà le teorie (leggi di base della CA associate a trasformatori e generatori, Ohm, Kirchoff), le fasi di ricerca guasti, le fasi di riparazione e la progettazione di circuiti CA di base.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico strumentista e di controllo

Obiettivi

   Spiegare la teoria di base della corrente alternata, spiegare la teoria di funzionamento associata a trasformatori e generatori, definire hertz (Hz), induttanza (L), reattanza induttiva (XL), impedenza (Z) e capacità (C).

   Enunciare le leggi di Ohm e Kirchhoff relative ai circuiti di corrente alternata (A.C.).

   Descrivere i passaggi di base per la ricerca guasti nei circuiti A.C.

   Valutare le prestazioni di un circuito A.C.

   Determinare le uscite di un circuito A.C. da ingressi specificati.

   Descrivere i passaggi di base per la riparazione dei circuiti A.C.

   Costruire circuiti A.C. di base.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: