Loading
Solo consegna privata

Programmazione di Studio 5000 View Designer e PanelView 5500

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCV210
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Visualization HMI Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, utilizzando un computer con il software Studio 5000 View Designer® e un terminale PanelView™ 5000 serie, si sarà in grado di produrre un progetto operativo in esecuzione sul terminale. Durante il corso, si acquisiranno le seguenti competenze pratiche:

  • Preparare un terminale PanelView 5500 per il funzionamento
  • Creare un nuovo progetto ed eseguirlo su un terminale
  • Creare, configurare e animare elementi grafici sulle schermate
  • Configurare la sicurezza per limitare l'accesso a determinate schermate o elementi grafici
  • Configurare le schermate degli allarmi per monitorare e gestire gli allarmi dal progetto Studio 5000 Logix Designer®

Si noti che, sebbene questo corso utilizzi l'hardware PanelView 5500, le competenze acquisite sono applicabili a qualsiasi terminale PanelView™ 5000 serie.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero comprendere quanto segue:

  • Configurare e gestire un terminale PanelView 5000
  • Creare e configurare un progetto Studio 5000 View Designer
  • Creare e configurare schermate in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Creare e configurare elementi grafici in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Configurare eventi in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Creare e configurare trend, grafici e indicatori in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Creare elementi interattivi in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Configurare l'animazione per gli elementi grafici in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Configurare schermate di allarme in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Creare schermate riutilizzabili in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Creare Add-On Graphics in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Configurare la commutazione della lingua in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Configurare la sicurezza per un progetto Studio 5000 View Designer
  • Migliorare un progetto Studio 5000 View Designer interattivo

Destinatari

Questo corso è rivolto a coloro che devono creare progetti Studio 5000 View Designer da utilizzare su un terminale PanelView 5000.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) o esperienza di base con i tag e l'architettura Logix 5000™

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

Manuale dello studente – Include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso

Lab Book – Fornisce attività di apprendimento e pratica

Studio 5000 View Designer and PanelView 5000 Procedures Guide: – Fornisce istruzioni passo-passo per le operazioni comuni a tutti i terminali PanelView 5000 che utilizzano il software

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Apprendimento di livello superiore

Le competenze acquisite in questo corso possono aiutare a prepararsi per altri corsi di formazione sulla visualizzazione. Dopo aver appreso le interfacce operatore a livello macchina in questo corso, il corso FactoryTalk View SE Programming (CCV207) può aiutare a imparare a creare applicazioni distribuite a livello di impianto. 

Programma del corso

Giorno 1

  • Configurazione e manutenzione di un terminale PanelView 5000
  • Creazione e configurazione di un progetto Studio 5000 View Designer
  • Creazione e configurazione di schermate in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Creazione e configurazione di elementi grafici in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Configurazione di eventi in un progetto Studio 5000 View Designer

Giorno 2

  • Creazione e configurazione di andamenti, grafici e indicatori in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Esercitazione integrata: creazione di elementi interattivi in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Configurazione di animazioni per elementi grafici in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Configurazione di schermate di allarme in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Creazione di schermate riutilizzabili in un progetto Studio 5000 View Designer 

Giorno 3

  • Creazione di elementi grafici Add-On in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Configurazione della selezione della lingua in un progetto Studio 5000 View Designer
  • Configurazione della sicurezza per un progetto Studio 5000 View Designer
  • Esercitazione integrata: miglioramento di un progetto Studio 5000 View Designer interattivo

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Programmazione di Studio 5000 View Designer e PanelView 5500
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: