Loading

Impalcatura

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MUS-200
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso fornisce informazioni sui concetti associati alle procedure, alle precauzioni e alle limitazioni per l'erezione e lo smantellamento in sicurezza di un ponteggio prefabbricato in conformità alle normative OSHA parte 1910 o parte 1926, a seconda dei casi.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Spiegare i requisiti stabiliti dalle normative OSHA parte 1910 o parte 1926
  • Individuare i pericoli per la sicurezza associati ai ponteggi
  • Individuare i tipi e gli usi dei ponteggi
  • Discutere le procedure, le precauzioni, le limitazioni e le pratiche relative agli aspetti di montaggio, utilizzo e smontaggio dei ponteggi prefabbricati Frame 6, tra cui:
    • Sezione di base
    • Struttura di supporto
    • Accesso
    • Protezione dalle cadute
    • Piattaforma
    • Caduta di oggetti
    • Mantenimento in posizione verticale
    • Pericoli elettrici
  • E altro ancora

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici della manutenzione meccanica.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, nell’ambito del pacchetto del corso sono forniti i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercitazioni pratiche. Queste esercitazioni si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione. Avrai inoltre l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Rigging course (MUS-205)

Programma del corso

Giorno 1

  • Installazione della sezione base
  • Costruzione della struttura di supporto
  • Utilizzo dell’accesso
  • Utilizzo della protezione contro le cadute
  • Installazione della piattaforma
  • Utilizzo della protezione contro la caduta di oggetti
  • Mantenimento in posizione verticale

Giorno 2

  • Evitare i rischi elettrici
  • Discussione di casi di studio
  • Esercitazioni di laboratorio
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Impalcatura
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: