Loading

Configurazione della suite di applicazioni Pulp and Paper

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: PRS017
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Process Control Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, sarai in grado di utilizzare una Rockwell Automation Application Suite per sviluppare applicazioni di controllo efficaci per un sistema di automazione dei processi PlantPAx. Il corso si concentrerà sull'industria della cellulosa e della carta e sulle relative applicazioni.

In questo corso, avrai l'opportunità di:

  • Creare, configurare e sviluppare codice funzionante per affrontare una varietà di scenari applicativi
  • Comprendere i vantaggi dell'utilizzo di una Rockwell Automation Application Suite attraverso una combinazione di istruzione ed esperienza pratica che enfatizza concetti, caratteristiche e funzioni comuni

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Individuare i componenti della suite di applicazioni
  • Riconoscere le funzioni comuni e le opzioni di configurazione nella suite di applicazioni
  • Programmare e configurare i sistemi Logix Designer e FactoryTalk View SE
  • Riconoscere le funzioni specifiche del settore
  • Selezionare le funzioni tramite configurazione
  • Operare e risolvere i problemi
  • Individuare il materiale di riferimento e accedere all'assistenza continua
  • Analizzare e interpretare i requisiti dell'applicazione
  • Identificare le parti ripetibili di un'applicazione
  • Determinare l'uso ottimale della suite di applicazioni per le applicazioni di controllo
  • Modificare un'applicazione
  • Coordinare, sequenziare e gestire le apparecchiature

Destinatari

Questo corso è rivolto a coloro che devono eseguire la manutenzione e/o la ricerca guasti di un sistema che utilizza una suite di applicazioni Rockwell Automation.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Esperienza personale con applicazioni di processo, sistemi ControlLogix e programmazione, comprese le istruzioni di logica ladder di base, e applicazioni FactoryTalk View SE

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente:
    • Enfatizza i concetti chiave
    • Contiene schemi degli argomenti, materiale di riferimento ed esercizi
    • Utilizzato per seguire le presentazioni, prendere appunti e svolgere esercizi
  • Documenti di riferimento della suite di applicazioni Rockwell Automation:
    • Descrivono funzioni e caratteristiche
    • Forniscono esempi pratici
    • Utilizzati come riferimento

Esperienza pratica

Durante questo corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Per completare gli esercizi, utilizzerete una workstation software. Poiché le competenze di base insegnate nel corso si applicano alla piattaforma PlantPAx, potrete quindi applicare ciò che avete imparato alla piattaforma specifica che utilizzate nel vostro impianto.

Programma del corso

Giorno 1

  • Individuazione dei componenti della suite di applicazioni
  • Riconoscimento delle funzioni comuni e delle opzioni di configurazione nella suite di applicazioni
  • Comprensione dei concetti chiave
  • Programmazione e configurazione dei sistemi RSlogix 5000 e FactoryTalk View SE
  • Riconoscimento delle funzioni specifiche del settore
  • Selezione delle funzioni tramite configurazione
  • Funzionamento e risoluzione dei problemi

Giorno 2

  • Individuazione del materiale di riferimento e accesso all'assistenza continua
  • Analisi e interpretazione dei requisiti dell'applicazione
  • Identificazione delle parti ripetibili di un'applicazione
  • Determinazione dell'uso ottimale della suite di applicazioni per le applicazioni di controllo
  • Modifica di un'applicazione
  • Coordinamento, sequenziamento e gestione delle apparecchiature

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Configurazione della suite di applicazioni Pulp and Paper
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: