Loading

Fondamenti dei controlli di processo

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: ICS-200
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 1 giorno
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni sui fondamenti del controllo di processo e sulla messa a punto dell'anello PID. Le lezioni includono le caratteristiche del processo, i criteri per la risposta del loop e i metodi di messa a punto del controllore. Il corso introduce anche metodi di controllo avanzati, tra cui i metodi di controllo a cascata e feed forward. Sono previsti numerosi esercizi pratici per le misurazioni di processo, l'impostazione del controllore e la messa a punto del processo.

Obiettivi

Al termine di questo corso, dovreste essere in grado di:

  • Elencare e spiegare i termini del controllo di processo
  • Descrivere come un processo a capacità singola o multipla risponde al cambiamento
  • Dimostrare la corretta installazione di un loop di controllo a due posizioni
  • Dimostrare la corretta installazione di un loop di controllo proporzionale di base

Destinatari

Questo corso è rivolto a tecnici della manutenzione elettrica, tecnici elettronici o tecnici IC.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza della teoria elettrica e dei sistemi elettrici

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia è fornita da Rockwell Automation per l'uso degli studenti in aula. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso.

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrete l’opportunità di mettere in pratica le competenze apprese attraverso una serie di esercitazioni pratiche. Queste esercitazioni si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrete anche l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Programma del corso

  • Definizione delle caratteristiche del processo
  • Differenziazione tra controllo manuale e automatico
  • Utilizzo del controllo a due posizioni
  • Utilizzo del controllo proporzionale
  • Esercizi di laboratorio
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Fondamenti dei controlli di processo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: