Loading

Strumenti di misura di precisione

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MUS-105
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso fornisce informazioni sull'uso corretto degli strumenti di misurazione per effettuare misurazioni lineari e angolari di base.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Spiegare lo scopo della misurazione di precisione
  • Elencare e discutere la terminologia relativa alla misurazione di precisione
  • Discutere i fattori che influenzano la misurazione
  • Identificare e dimostrare il corretto uso e l'applicazione degli strumenti di misurazione di precisione
  • Applicare e misurare la coppia sui dispositivi di fissaggio

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, nell'ambito del pacchetto del corso vengono forniti i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una varietà di esercitazioni pratiche. Queste esercitazioni si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione. Avrai inoltre l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Rigging course (MUS-205)

Programma del corso

Giorno 1

  • Definizione della terminologia applicabile
  • Specificazione di accuratezza e tolleranze
  • Utilizzo degli standard
  • Utilizzo di sensori e trasduttori
  • Applicazione dell'uso corretto della scala nonio
  • Utilizzo di calibri a quadrante
  • Utilizzo di micrometri

Giorno 2

  • Utilizzo di indicatori meccanici
  • Spiegazione della teoria della coppia
  • Identificazione dei valori di coppia corretti
  • Utilizzo di chiavi dinamometriche ed estensioni
  • Applicazione di tecniche di coppia
  • Utilizzo di utensili manuali
  • Utilizzo di utensili elettrici portatili
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Strumenti di misura di precisione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: