Loading

Trasformatori di potenza

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: EMS-200
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni sui concetti associati ai trasformatori, alla funzione dei trasformatori, alla progettazione dei trasformatori, alla manutenzione dei trasformatori, ai guasti dei trasformatori e al controllo e al collaudo dei trasformatori in conformità agli standard NFPA NEC 70.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Identificare e discutere i problemi di sicurezza relativi ai trasformatori
  • Spiegare la teoria del funzionamento dei trasformatori
  • Elencare e descrivere i tipi di trasformatori
  • Descrivere la costruzione e le informazioni riportate sulla targhetta dati di un trasformatore
  • Dimostrare i diversi tipi di collegamento degli accoppiamenti del trasformatore
  • Dimostrare le corrette tecniche di controllo per i trasformatori
  • Dimostrare le corrette tecniche di manutenzione per i trasformatori

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici della manutenzione elettrica.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, nell'ambito del pacchetto del corso vengono forniti i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro del laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato.

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercizi integrati durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Motor Theory course (EMS-105)

Programma del corso

Giorno 1

  • Spiegazione dell'azione di induzione e del trasformatore
  • Differenziazione dei tipi di trasformatore
  • Descrizione dei componenti del trasformatore
  • Dettaglio dei circuiti trifase
  • Cablare configurazioni monofase e trifase
  •  Interpretazione dei dati della targhetta dati

Giorno 2

  • Osservare le precauzioni di sicurezza
  • Modificare le prese
  • Dimensionare i trasformatori
  • Eseguire la manutenzione e i controlli 

Giorno 3

  • Identificare i malfunzionamenti del trasformatore
  • Ricerca guasti e riparazione dei trasformatori
  • Laboratorio finale
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Trasformatori di potenza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: