A chi è rivolto
Al corso dovrebbero partecipare system integrator, tecnici dell’assistenza sul campo, tecnici dell’assistenza remota, distributori, esperti di settore e tecnici con esperienza di base in PlantPAx o che sono nuovi a PlantPAx e che hanno una formazione nel controllo di processo automatizzato e nei prodotti Rockwell Automation.
Prerequisiti
Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:
Requisiti tecnologici
Tutta la tecnologia necessaria per l’uso in aula è fornita da Rockwell Automation. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso.
Materiali per studenti
Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:
- Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
- La guida al laboratorio include gli esercizi pratici
- La seguente documentazione PlantPAx:
Esercitazioni pratiche
Durante il corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici.
Per completare gli esercizi, utilizzerai un’immagine VMware progettata per simulare un impianto di produzione reale. Potrai esercitarti nella progettazione e configurazione del sistema.
Avrai anche l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando un esercizio integrato nel corso.