Loading

Sviluppo e messa a punto dell’anello PID

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: PRS010
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Process Control Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 1 giorno
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso di livello base vi aiuterà a sviluppare le competenze necessarie per ottenere un loop di controllo di processo ottimizzato per applicazioni tipiche. Creerete e svilupperete un modello di processo; calcolerete i guadagni proporzionale, integrale e derivata; verificherete i guadagni utilizzando il programma ladder; praticherete la programmazione PID nel blocco funzione e imparerete come eseguire l'autotuning degli anelli PID tipici.

Questo corso vi permetterà di sviluppare una comprensione del controllo di processo consentendovi di praticare i metodi di controllo PID per la maggior parte dei sistemi che si incontrano sul lavoro. Sebbene non fornisca tutte le competenze necessarie per ogni situazione, vi prepara per ulteriori corsi di controllo di processo con applicazioni più specializzate e coinvolgimento nella progettazione.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Creare una curva di reazione del processo
  • Sviluppare un modello di processo
  • Determinare l'azione di controllo
  • Configurare la temporizzazione del programma
  • Programmare un semplice anello PID utilizzando il blocco funzione
  • Calcolare e verificare i guadagni PID
  • Effettuare l'autotuning di un anello PID

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a chi deve imparare quanto segue:

  • Come prendere decisioni di base sulla progettazione PID
  • Come programmare e configurare le istruzioni PIDE utilizzando il blocco funzione
  • Come mettere a punto anelli PID di base utilizzando metodi manuali e programma ladder
  • Come eseguire l'autotune

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix Systems Fundamentals (CCP146) o esperienza equivalente 

Le seguenti competenze e conoscenze sono utili:

  • Esperienza nell'uso del linguaggio di programmazione blocco funzione o partecipazione al corso Studio 5000 Logix Designer Level 4: Function Block Programming (CCP152)
  • Conoscenza dei sistemi di automazione
  • Formazione sui fondamenti del controllo di processo ISA o esperienza equivalente

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Lab Book che fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • RSLogix 5000 e Logix5000 Procedures Guide che fornisce tutti i passaggi necessari per completare le attività di base del software RSLogix 5000® comuni a tutte le piattaforme hardware Logix5000™. Seguendo le procedure in questo job aid, è possibile applicare immediatamente quanto appreso nel corso al proprio lavoro.

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici.

Si praticherà la programmazione e la configurazione del blocco funzione utilizzando RSLogix 5000. Il programma ladder sarà utilizzato per verificare i guadagni calcolati manualmente. Il programma ladder sarà anche utilizzato per regolare i guadagni al fine di comprendere come i guadagni proporzionale, integrale e derivata influenzano i loop di controllo di processo. Utilizzando un pannello ControlLogix simulato e il software RSLogix™ Emulate 5000, si testerà il programma e si eseguirà l'autotune. Si utilizzeranno anche le faceplate di RSLogix 5000 in Microsoft Excel per controllare e monitorare il loop di processo.

Programma del corso

Giorno 1

  • Creazione di una curva di reazione del processo
  • Sviluppo di un modello di processo
  • Determinazione dell'azione di controllo
  • Configurazione della temporizzazione del programma
  • Programmazione di un semplice anello PID utilizzando il blocco funzione
  • Calcolo e verifica dei guadagni PID
  • Autotuning di un anello PID

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Sviluppo e messa a punto dell’anello PID
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: