Loading

Avvio del convertitore di frequenza a bassa tensione PowerFlex per acqua/acque reflue

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: SI-CCA176-LD
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Understand
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso di formazione sulle competenze fornisce agli integratori di sistemi i concetti fondamentali del funzionamento dei convertitori di frequenza e dei motori CA/CC per consentire un avviamento efficace dei convertitori di frequenza PowerFlex® a bassa tensione nel mercato dell'industria idrica e delle acque reflue. Il corso fornisce inoltre informazioni relative alle applicazioni, alla corretta selezione e al dimensionamento dei convertitori di frequenza, nonché a varie considerazioni sull'installazione.

Imparerete a riconoscere l'hardware dei convertitori di frequenza PowerFlex a bassa tensione e a programmare e risolvere i problemi del convertitore di frequenza come parte di un tipico servizio di avviamento. Durante il corso, utilizzerete i vari HIM e il software del convertitore di frequenza per programmare e monitorare vari parametri del convertitore di frequenza. Dopo ogni dimostrazione, vi verrà assegnato un esercizio basato sull'applicazione che offre un'esercitazione pratica utilizzando PowerFlex 525, 700VC e/o 753.

Obiettivi

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

  • Comprendere la tecnologia di base del convertitore di frequenza e del motore
  • Collegare le caratteristiche del prodotto alle esigenze applicative
  • Verificare la corretta installazione del convertitore di frequenza
  • Programmare efficacemente il convertitore di frequenza
  • Possedere le conoscenze necessarie per superare un esame scritto

A chi è rivolto

Questo corso è richiesto solo per gli integratori di sistemi che eseguiranno l'avviamento dei convertitori di frequenza PowerFlex 400 / 525 / 70 / 700VC / 753 per applicazioni idriche/acque reflue e desiderano diventare un fornitore di avviamento registrato. 

Cosa include una messa in servizio?

La messa in servizio è una verifica e un controllo di qualità dell'installazione e dell'avviamento del convertitore di frequenza, che garantisce il rispetto dei criteri elettrici, meccanici e ambientali. Una messa in servizio qualificata è limitata solo a coloro che hanno seguito il corso e superato l'esame scritto. Una messa in servizio qualificata estende la garanzia standard dei prodotti Rockwell Automation da 12 mesi dopo la messa in servizio (o 18 mesi dalla data di produzione) a 24 mesi dalla messa in servizio (senza superare i 30 mesi dalla data di produzione).

Cosa fornirà il tecnico?

Il tecnico di avviamento eseguirà l'avviamento dei convertitori di frequenza PowerFlex 400 / 525 / 70 / 700VC / 753 e fornirà il servizio in garanzia quando autorizzato dall'assistenza tecnica di Rockwell Automation. Il servizio in garanzia è limitato alla sostituzione del convertitore di frequenza. Il rimborso per la sostituzione del convertitore di frequenza sarà limitato.

Il tecnico di avviamento eseguirà e documenterà quanto segue per qualificarsi per la garanzia estesa:

  • Informazioni sulla targhetta dati del convertitore di frequenza e del motore
  • Verifica della corretta installazione del convertitore di frequenza
  • Controllo fisico dell'apparecchiatura, compreso il controllo di tutti i collegamenti elettrici per verificarne la tenuta
  • Verifica del corretto montaggio e della messa a terra
  • Verifica della corretta rete di distribuzione e dell'alimentazione applicata al convertitore di frequenza
  • Verifica della checklist di installazione o dei controlli elettrici
  • Verifica della configurazione, della messa a punto, della programmazione e del funzionamento del convertitore di frequenza
  • Fornitura della descrizione dell'applicazione

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza pratica dell'elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure)
  • Esperienza precedente con la tecnologia dei convertitori di frequenza

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia necessaria per l'uso in aula è fornita da Rockwell Automation. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso.

Programma del corso

Giorno 1

  • Riconoscimento degli schemi di controllo del convertitore di frequenza e della topologia dell’acqua/acque reflue
  • Panoramica del prodotto PowerFlex convertitore di frequenza a bassa tensione
  • Applicazione delle best practice per l’installazione del convertitore di frequenza

Giorno 2

  • Monitoraggio e modifica dei parametri del convertitore di frequenza PowerFlex utilizzando l’HIM 
  • Monitoraggio e modifica dei parametri del convertitore di frequenza PowerFlex utilizzando il software
  • Programmazione del convertitore di frequenza PowerFlex
  • Configurazione di un convertitore di frequenza PowerFlex per la comunicazione su Ethernet

Giorno 3

  • Ricerca guasti di un convertitore di frequenza PowerFlex su Ethernet
  • Completamento della registrazione all’avvio e identificazione dei contatti dell’assistenza tecnica
  • Revisione ed esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Avvio del convertitore di frequenza a bassa tensione PowerFlex per acqua/acque reflue
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: