Loading

Manutenzione e ricerca guasti PowerFlex 755T

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCA255-LD
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornirà le tecniche necessarie per facilitare il funzionamento, la manutenzione e la ricerca guasti dei PowerFlex® 755T. 

Obiettivi

Al termine di questo corso, avrai appreso e dovresti essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Identificare l'hardware e le caratteristiche dell'azionamento
  • Riconoscere il corretto funzionamento dell'azionamento e del motore
  • Riconoscere il significato di tutti i parametri chiave
  • Diagnosticare i malfunzionamenti dell'azionamento utilizzando schemi di cablaggio e codici di guasto e di allarme

Destinatari

Questo corso è rivolto a tecnici e personale addetto alla manutenzione elettrica innestato nella manutenzione e nella ricerca guasti dei PowerFlex 755T.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza pratica dell'elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e della sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure)
  • Conoscenza completa dei principi elettrici e dei circuiti
  • Conoscenza pratica delle basi dei convertitori PWM e della teoria dei motori CA

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia è fornita da Rockwell Automation per l'uso degli studenti. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso. 

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, i termini, le definizioni e gli esempi presentati in questo corso

Programma del corso

Giorno 1

  • Riconoscere la linea di prodotti PowerFlex 755T
  • Identificare i numeri di catalogo PowerFlex 755T
  • Spiegare il funzionamento dell'active front end
  • Riconoscere e valutare l'hardware del drive
  • Diagnosticare malfunzionamenti delle apparecchiature PowerFlex serie 750
  • Spiegare la protezione e il funzionamento del filtro induttanza reattanza
  • Identificare i transistor bipolari a gate isolato e i filtri PowerFlex 755T
  • Esaminare la funzione delle porte PowerFlex 755T

Giorno 2

  • Utilizzare l'HIM per eseguire un avvio autotune del drive
  • Utilizzare il software Connected Components Workbench per:
    • Individuare e modificare i parametri del drive
    • Identificare i codici di guasto e allarme
    • Eseguire un avvio autotune del drive
    • Caricare e scaricare i parametri del drive
  • Configurare i parametri: 
    • Per abilitare la perdita feedback
    • Per abilitare l'override di emergenza
    • Per due sorgenti di linea CA
  • Configurare l'opzione di pausa energetica
  • Funzionamento della precarica CC

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Manutenzione e ricerca guasti PowerFlex 755T
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: