Loading

Configurazione, avvio, manutenzione e ricerca guasti di PowerFlex 750-Series

Disponibile per la consegna prevista a giugno 2025

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: DRV215
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Program Design, Maintain Troubleshoot
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, in presenza di un PowerFlex® 750-Series drive cablato (PowerFlex 753 o PowerFlex 755) e di un motore CA, sarai in grado di installare correttamente il drive, avviarlo e configurare i parametri del drive in base alle esigenze specifiche dell'applicazione. Il corso introduce inoltre concetti e tecniche che ti aiuteranno a eseguire con successo la manutenzione e la ricerca guasti del drive, a riconoscere l'hardware del PowerFlex 750-Series drive e a diagnosticare guasti specifici.

Durante il corso, avrai la possibilità di utilizzare una varietà di strumenti hardware e software, tra cui:

  • L'A6 LCD HIM
  • Connected Components Workbench™ software
  • DriveExecutive™ software

Dopo ogni dimostrazione, ti verranno proposti esercizi che offrono un'ampia pratica pratica con un PowerFlex 753 o PowerFlex 755 drive.

Questo corso di tre giorni può essere seguito come corso autonomo oppure in combinazione con altri corsi del curriculum PowerFlex 7-Class per ampliare ulteriormente lo sviluppo delle competenze.


Destinatari

Questo corso è rivolto a coloro che devono configurare e avviare e sono responsabili della manutenzione e della risoluzione dei problemi dei PowerFlex 750-Series. 

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza pratica dell’elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e della sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure)
  • Completamento del corso AC/DC Motors and Drives Fundamentals (Corso n. CCA101) o esperienza equivalente
  • È consigliata, ma non obbligatoria, una precedente esperienza con PowerFlex 700 Vector Control e/o PowerFlex 700S.

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia è fornita da Rockwell Automation per l’uso degli studenti in aula. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso. 

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente
    • Include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso.
  • Manuale di laboratorio 
    • Fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato.
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual:
    • Fonte di parametri del drive e altri dati chiave.
    • Contiene la documentazione di programmazione frequentemente consultata
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions:
    • Fornisce i passaggi per l’installazione e il cablaggio dei drive.
    • Contiene i dati di installazione frequentemente consultati

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando una workstation ABT-TDPF753CLS o ABT-TDPF755CLS. Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione e consentono agli studenti di sostituire i componenti dei PowerFlex 750-Series e di risolvere guasti e allarmi. La workstation PowerFlex 750-Series introduce situazioni di manutenzione e risoluzione dei problemi reali in un ambiente di classe.

Programma del corso

Giorno 1

  • Individuazione dell’hardware PowerFlex 750-Series 
  • Verifica dell’ambiente di installazione PowerFlex 750-Series 
  • Verifica del cablaggio e della messa a terra PowerFlex 750-Series 
  • Individuazione e modifica dei dati PowerFlex 750-Series utilizzando l’A6 HIM

Giorno 2

  • Configurazione delle comunicazioni EtherNet/IP per un PowerFlex 750-Series 
  • Individuazione e modifica dei dati PowerFlex 750-Series utilizzando il software del drive 
  • Avvio di un PowerFlex 750-Series 
  • Interpretazione degli schemi a blocchi di controllo PowerFlex 750-Series 
  • Controllo del funzionamento PowerFlex 750-Series

Giorno 3

  • Cancellazione degli allarmi e dei guasti PowerFlex 750-Series 
  • Esecuzione della manutenzione predittiva utilizzando i parametri PowerFlex 750-Series 
  • Ricerca guasti per errori di carico e ambientali PowerFlex 750-Series 
  • Ricerca guasti per malfunzionamenti delle apparecchiature PowerFlex 750-Series 
  • Esercitazione integrata - Manutenzione e ricerca guasti di un PowerFlex 750-Series

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Configurazione, avvio, manutenzione e ricerca guasti di PowerFlex 750-Series
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose