Loading

Funzionamento e manutenzione del PowerFlex 7000 convertitore di frequenza in media tensione

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MV7000-LD
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 4 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornirà le tecniche necessarie per facilitare il funzionamento e la manutenzione del PowerFlex® 7000 Drive in media tensione. L'enfasi è posta sulla familiarità con l'hardware, sulle procedure di programmazione e sulla ricerca guasti. Al termine di questo corso, avrai acquisito esperienza e dovresti essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Adottare le corrette misure di sicurezza durante il lavoro su apparecchiature in media tensione
  • Riconoscere il corretto funzionamento del drive e del motore
  • Comprendere il significato di tutti i parametri chiave
  • Effettuare la ricerca guasti del drive
  • Rimuovere e sostituire i componenti di potenza del PowerFlex 7000 Adjustable Frequency AC Drive

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero avere acquisito conoscenze sui seguenti argomenti:

  • Panoramica dei prodotti in media tensione
  • Topologia del drive PF7000
  • Componenti di potenza
  • Formazione sulla sicurezza (LOTO)
  • Alimentatori (classici e ForGe)
  • Schede di controllo PF7000 classiche e ForGe
  • Monitoraggio di tensione e corrente (classico e ForGe)
  • Sistema di raffreddamento e funzionamento del drive
  • Manutenzione e ricerca guasti
  • Laboratori:
    • Sostituzione di dispositivi
    • Controlli di resistenza
    • Controlli di tensione di controllo
    • Controlli delle schede di controllo classiche e ForGe
    • Revisione degli schemi classici e ForGe
    • HMI PV550 / PV1000
    • Caricamento dei dati di configurazione e controllo del drive
    • Download del firmware

Destinatari

Questo corso è rivolto a ingegneri, tecnici e personale addetto alla manutenzione elettrica innestato nell'uso e nella manutenzione dei PowerFlex 7000. 

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza pratica dell'elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e della sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure) 
  • Conoscenza completa dei principi elettrici e dei circuiti
  • Esperienza pratica nell'uso di un multimetro, un amperometro e un oscilloscopio

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentate in questo corso
  • Il libro del laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato. In questo strumento di lavoro, è possibile applicare immediatamente ciò che si impara al proprio lavoro. 

Pratica pratica

Durante questo corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze apprese attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione. 

Programma del corso

Giorno 1

  • Panoramica del prodotto PowerFlex 7000 Drive
  • Topologia PowerFlex 7000 Drive
  • Componenti di potenza PowerFlex 7000 Drive – Laboratorio di identificazione dei componenti del drive
  • Verifiche di resistenza PowerFlex 7000 Drive – Laboratori di verifica della resistenza e sostituzione dei dispositivi del drive

Giorno 2

  • Alimentazione di controllo PowerFlex 7000 ForGe Drive – Laboratori di identificazione, misurazione e sostituzione dei componenti dell'alimentatore
  • Hardware di controllo PowerFlex 7000 ForGe – Laboratori di identificazione e sostituzione dei componenti hardware di controllo del drive
  • Comunicazioni PowerFlex 7000 Drive
  • Monitoraggio di tensione e corrente – ForGe Control – Laboratorio di identificazione del monitoraggio di tensione e corrente

Giorno 3

  • Raffreddamento PowerFlex 7000 Drive – Laboratorio di identificazione dei componenti di raffreddamento del drive
  • Funzionamento PowerFlex 7000 Drive – Laboratori di test di gate, test di sistema e test di corrente del funzionamento PowerFlex Drive
  • Regolazione PowerFlex 7000 Drive – Laboratori di regolazione del raddrizzatore, dell'impedenza del motore e del regolatore di flusso/velocità del motore

Giorno 4

  • Terminale PowerFlex 7000 Drive
    • Laboratorio Forge Shell – Laboratorio indirizzo IP interfaccia PowerFlex NetServer (PFNI)
    • Laboratorio di installazione firmware
    • Laboratorio di raccolta dati Black Box
    • Laboratorio di analisi diagnostica delle tendenze
    • Dimostrazione/Laboratorio di ricerca guasti e allarmi
  • Manutenzione e messa in servizio dei drive raffreddati a liquido (mezza giornata opzionale per studenti con drive raffreddati a liquido)

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Funzionamento e manutenzione del PowerFlex 7000 convertitore di frequenza in media tensione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: