Loading

Comunicazioni su EtherNet/IP per il controllo vettoriale PowerFlex 700

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCA165
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 1 giorno
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, dato un PowerFlex® 700 con controllo vettoriale che è stato avviato e configurato correttamente, dovresti essere in grado di aggiungere il convertitore a una rete EtherNet/IP che include:

  • Controllori Logix5000™
  • Terminali PanelView™ Plus con software FactoryTalk® View ME

Durante il corso, avrai la possibilità di utilizzare una varietà di strumenti hardware e software, tra cui:

  • LCD HIM A3
  • Applicazione Studio 5000 Logix Designer®
  • Software di configurazione del convertitore (DriveExecutive™, Connected Components Workbench™)

Dopo ogni dimostrazione, ti verranno proposti esercizi che offrono un'ampia pratica pratica con un PowerFlex 700 con controllo vettoriale in tandem con un controllore CompactLogix™ e/o un terminale PanelView Plus. Questo corso di un giorno può essere seguito come corso autonomo oppure in combinazione con altri corsi del curriculum PowerFlex 700 per ampliare ulteriormente lo sviluppo delle competenze.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Aggiungere un PowerFlex 700 a controllo vettoriale a un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Importare il codice di controllo del PowerFlex 700 a controllo vettoriale in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Creare un nuovo codice di controllo del PowerFlex 700 a controllo vettoriale in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Sincronizzare i dati e testare le modalità operative del PowerFlex 700 a controllo vettoriale
  • Configurare le comunicazioni peer-to-peer del PowerFlex 700 a controllo vettoriale

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che sono responsabili della messa in servizio dei PowerFlex 700 a controllo vettoriale su una rete EtherNet/IP.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza pratica dell’elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e della sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure)
  • Completamento del corso PowerFlex 700 Vector Control Configuration and Startup (CCA161) o esperienza equivalente
  • Conoscenza dei fondamenti del sistema Logix5000™ e competenze di programmazione di base attraverso uno dei seguenti metodi:
    • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 2: Basic Ladder Logic Programming (CCP151)
    • Utilizzo del software RSLogix 5000®/Studio 5000® disponibile
  • Esperienza equivalente sul campo

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro del laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato.
  • La guida alle procedure PowerFlex 700 Standard e Vector Control fornisce tutti i passaggi necessari per completare le attività comuni di PowerFlex 700, comprese le attività degli esercizi pratici. Seguendo le procedure in questo strumento di lavoro, è possibile applicare immediatamente ciò che si è appreso nel corso al proprio lavoro.
  • La guida alle procedure Studio 5000 Logix Designer e Logix5000™ fornisce i passaggi necessari per completare le attività di base dell’applicazione Logix Designer comuni a tutte le piattaforme hardware Logix5000™.

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando la stazione di lavoro PowerFlex 700 AC Drive (ABT-TDPF700). Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Programma del corso

  • Aggiunta di un PowerFlex 700 con controllo vettoriale a un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Importazione del codice di controllo PowerFlex 700 con controllo vettoriale in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Creazione di nuovo codice di controllo PowerFlex 700 con controllo vettoriale in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Sincronizzazione dei dati e test delle modalità operative PowerFlex 700 con controllo vettoriale
  • Configurazione delle comunicazioni peer-to-peer PowerFlex 700 con controllo vettoriale
  • Esercitazione integrata – Aggiunta di PowerFlex 700 con controllo vettoriale e codice del convertitore a un progetto Studio 5000 Logix Designer

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: