Loading

Funzionamento e manutenzione del PowerFlex 6000 convertitore di frequenza in media tensione

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MV6000-LD
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce le tecniche necessarie per facilitare il funzionamento e la manutenzione del convertitore di frequenza PowerFlex® 6000G in media tensione.

Il corso pone l'accento sulla familiarità con l'hardware, le procedure di programmazione e la ricerca guasti. Al termine del corso, avrai acquisito esperienza e dovresti essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Adottare le misure di sicurezza appropriate durante il lavoro su apparecchiature in media tensione
  • Riconoscere il corretto funzionamento del convertitore di frequenza e del motore
  • Comprendere il significato dei parametri chiave
  • Ricercare i guasti del convertitore di frequenza
  • Rimuovere e sostituire i componenti di potenza del convertitore di frequenza PowerFlex® 6000G

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Panoramica del prodotto PowerFlex 6000G
  • Topologia del convertitore di frequenza PowerFlex 6000G
  • Celle di potenza PowerFlex 6000G
  • Identificazione dei componenti del convertitore di frequenza – Discussione
  • Sostituzione della cella di potenza – Laboratorio
  • Distribuzione dell'alimentazione di controllo PowerFlex 6000G
  • Sistema di controllo del convertitore di frequenza PowerFlex 6000G
  • Funzionamento dell'HMI del convertitore di frequenza PowerFlex 6000G
  • Funzionamento dell'HMI del convertitore di frequenza – Monitoraggio/modifica dei parametri – Laboratorio
  • Funzionamento dell'HMI del convertitore di frequenza PowerFlex 6000G – Ricette
  • Ricette – Laboratorio
  • Funzionamento dell'HMI del convertitore di frequenza PowerFlex 6000G – Parametri della cella di potenza
  • Funzionamento del convertitore di frequenza PowerFlex 6000G – Caricamento del programma del controllore Micro850® – Laboratorio
  • Raffreddamento del convertitore di frequenza PowerFlex 6000G
  • Verifica del raffreddamento e della protezione della temperatura – Laboratorio
  • Monitoraggio della tensione e della corrente PowerFlex 6000G
  • Monitoraggio delle variabili – Laboratorio
  • Manutenzione preventiva PowerFlex 6000G
  • Verifica delle impostazioni del modulo Anybus – Laboratorio
  • Esecuzione di un test di sistema – Laboratorio

Destinatari

Questo corso è rivolto a ingegneri, tecnici e personale addetto alla manutenzione elettrica impegnato nell'esercizio e nella manutenzione dei convertitori di frequenza in media tensione PowerFlex® 6000G.  

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza pratica dell'elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e della sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure) 
  • Conoscenza completa dei principi elettrici e dei circuiti 
  • Esperienza pratica nell'uso di un multimetro, un amperometro e un oscilloscopio

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, i termini, le definizioni e gli esempi presentati in questo corso 
  • Il libro del laboratorio fornisce attività di apprendimento e esercitazioni pratiche

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, gli studenti avranno l'opportunità di mettere in pratica le competenze apprese attraverso una serie di esercitazioni pratiche. Gli studenti avranno anche la possibilità di combinare e mettere in pratica diverse competenze chiave. 

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia è fornita per l'uso degli studenti in aula da Rockwell Automation. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso. 

Programma del corso

Giorno 1

  • Panoramica del prodotto PowerFlex 6000G Drive
  • Topologia PowerFlex 6000G Drive
  • Celle di potenza PowerFlex 6000G
  • Identificazione dei componenti del convertitore di frequenza – Discussione
  • Laboratorio di sostituzione delle celle di potenza
  • Distribuzione dell'alimentazione di controllo PowerFlex 6000G 

Giorno 2

  • Sistema di controllo PowerFlex 6000G Drive
  • Funzionamento HMI PowerFlex 6000G Drive
  • Funzionamento HMI del convertitore di frequenza – Laboratorio di monitoraggio/modifica dei parametri
  • Funzionamento HMI PowerFlex 6000G Drive – Ricette
  • Laboratorio sulle ricette
  • Funzionamento HMI PowerFlex 6000G Drive – Parametri delle celle di potenza

Giorno 3

  • Funzionamento PowerFlex 6000G Drive – Laboratorio di caricamento del programma del controllore Micro850®
  • Raffreddamento PowerFlex 6000G Drive
  • Laboratorio di verifica del raffreddamento e della protezione della temperatura
  • Monitoraggio della tensione e della corrente PowerFlex 6000G
  • Laboratorio di monitoraggio delle variabili
  • Manutenzione preventiva PowerFlex 6000G
  • Laboratorio di verifica delle impostazioni del modulo Anybus
  • Laboratorio di esecuzione di un test di sistema

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: