Loading

Lettura di stampe meccaniche

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: FND-015
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce una comprensione delle informazioni presenti nei disegni e nelle stampe meccaniche, e offre al partecipante la capacità di comprendere e identificare i componenti, nonché di riconoscere le dimensioni delle superfici coniche e lavorate.

Obiettivi

Al termine di questo corso, dovreste essere in grado di:

  • Elencare e spiegare i tipi di disegni meccanici
  • Spiegare e descrivere lo scopo del blocco del titolo, dell'iscrizione, delle versioni e dell'elenco dei materiali in termini di posizione e contenuto
  • Descrivere e identificare il significato di ciascuno dei sei tipi di linee utilizzate nei disegni
  • Identificare e definire i tipi di viste utilizzate nei disegni
  • Dato un disegno, identificare le sue dimensioni di costruzione, dimensione e posizione
  • Individuare e identificare le tolleranze sui disegni delle macchine
  • Misurare e identificare le filettature delle viti
  • Identificare e discutere i diversi tipi di dimensioni presenti nei disegni
  • Identificare e discutere i diversi elementi di un P&ID
  • Disegnare schemi di semplici sistemi meccanici

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici della manutenzione meccanica.

Prerequisiti

Nessuno

Requisiti della struttura

Disegni meccanici della struttura per ogni studente, tra cui:

  • Disegni ortografici
  • P&ID
  • Disegni di lavoro
  • Disegni di dettaglio
  • Disegni isometrici

Programma del corso

Giorno 1

  • Introduzione
  • Interpretazione delle informazioni del blocco del titolo
  • Riconoscimento dei tipi di linea
  • Interpretazione delle proprietà del disegno

Giorno 2

  • Lettura delle teste delle viti e delle informazioni sui dispositivi di fissaggio
  • Interpretazione delle dimensioni
  • Identificazione dei tipi di superficie

Giorno 3

  • Utilizzo dei sistemi di numerazione
  • Controllo della versione
  • Localizzazione dei disegni
  • Esercizi di laboratorio
  • Revisione
  • Laboratorio finale
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: