Loading

Fondamenti dei controlli elettrici industriali

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MFG-213
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 4 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso è progettato per fornire le conoscenze e le competenze necessarie per installare, mantenere e risolvere i problemi dei controlli macchina.

Obiettivi

Al termine di questo corso, i partecipanti saranno in grado di:

  • Definire le considerazioni di sicurezza da osservare durante l'installazione, il controllo o il lockout di apparecchiature elettriche
  • Definire gli usi e le funzioni dei dispositivi di ingresso e uscita, dei relè e dei motori
  • Dimostrare la lettura di schemi e logica
  • Definire una condizione di circuito aperto e corto e eseguire misurazioni di tensione e corrente
  • Dimostrare il corretto uso delle seguenti apparecchiature di prova in laboratorio per misurare tensione, corrente, resistenza e continuità: VOM, DVM, multimetri, tester di continuità e sonda di corrente
  • Approssimare la tensione secondaria, la corrente secondaria e la corrente primaria di un trasformatore quando viene fornito il suo rapporto di spire, la tensione primaria e il carico secondario
  • Identificare le configurazioni di cablaggio corrette della corrente primaria di un trasformatore di controllo per il funzionamento a 240 V e 480 V
  • Approssimare la corrente primaria massima di un trasformatore per il funzionamento a 480 V, utilizzando le informazioni della targhetta dati

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che sono responsabili dell'installazione, della manutenzione e della ricerca guasti dei controlli delle macchine elettromeccaniche.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, è necessario soddisfare il seguente prerequisito:

  • Familiarità con l'elettricità di base

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia necessaria per l'uso da parte degli studenti in aula è fornita da Rockwell Automation. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso. 

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Per completare gli esercizi, utilizzerai una stazione di lavoro di formazione elettrica di base. Poiché le competenze di base insegnate nel corso si applicano a tutte le applicazioni di controllo elettrico, gli esercizi pratici ti permetteranno di applicare ciò che hai imparato nell'ambiente di lavoro. 

Programma del corso

Giorno 1

  • Sicurezza elettrica
  • Fondamenti di elettricità
    • Concetti e termini fondamentali
    • Fonti di elettricità
    • Trasformatori
    • Dispositivi di cablaggio
    • Standard di cablaggio
  • Laboratorio pratico

Giorno 2

  • Dispositivi di ingresso
    • Pulsanti
    • Interruttori di finecorsa, di prossimità, a levetta, rotativi
    • Relè
  • Dispositivi di uscita
    • Motori
    • Elementi riscaldanti
    • Strumenti da pannello
    • Indicatori luminosi
  • Dispositivi di scollegamento
    • Fusibili
    • Interruttori automatici
    • Sovraccarichi
  • Contattori
  • Uso del multimetro
  • Laboratorio pratico

Giorno 3

  • Dispositivi logici
    • Temporizzatori
    • Contatori
  • Laboratorio pratico
  • Diagrammi schematici
    • Distinta base
    • Blocchi titolo
    • Simboli schematici di base
    • Identificazione dei fili
  • Diagrammi logici
    • Interruttori
    • Temporizzatori
    • Relè
    • Tabelle di verità
  • Diagrammi ladder
    • Identificazione dei rami
    • Identificazione della barra di alimentazione
  • Laboratorio pratico 

Giorno 4

  • Sistemi di controllo macchina di base
  • Distribuzione
    • Dispositivi trifase
  • Laboratorio pratico
  • Costruzione di circuiti
  • Ricerca guasti nei circuiti
  • Circuiti di controllo con e senza messa a terra
  • Laboratorio pratico 

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Fondamenti dei controlli elettrici industriali
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: