Loading

Fondamenti di idraulica e sistema pneumatico

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MMS-125
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni sui concetti associati all'idraulica, ai sistemi e ai componenti idraulici, ai principi dei fluidi, alla progettazione del sistema idraulico e alla simbologia degli schemi idraulici.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Descrivere il principio base della dinamica dei fluidi
  • Esporre la relazione tra forza, pressione e area
  • Elencare e descrivere i principali componenti di un sistema idraulico
  • Identificare la simbologia utilizzata per identificare i componenti idraulici in uno schema
  • Elencare e descrivere i principali componenti di un sistema pneumatico
  • Identificare la simbologia utilizzata per identificare i componenti pneumatici in uno schema

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza della teoria meccanica e dei sistemi meccanici

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, nel pacchetto del corso sono forniti i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrete anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potreste voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Centrifugal Pumps (MMS-200)

Programma del corso

Giorno 1

  • Elenco dei vantaggi dell'idraulica e del sistema pneumatico
  • Discussione dei componenti idraulici e del sistema pneumatico 
  • Smontaggio, pulizia, ispezione e rimontaggio di una valvola di controllo idraulica e/o del sistema pneumatico
  • Funzionamento di un cilindro idraulico e/o del sistema pneumatico utilizzando un determinato fluido

Giorno 2

  • Funzionamento di più cilindri idraulici utilizzando un fluido idraulico
  • Smontaggio, pulizia, ispezione e rimontaggio di una valvola di controllo idraulica e/o del sistema pneumatico

Giorno 3

  • Funzionamento di un cilindro del sistema pneumatico utilizzando un fluido pneumatico
  • Funzionamento di più cilindri del sistema pneumatico utilizzando un fluido pneumatico
  • Laboratorio
  • Revisione ed esame

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Fondamenti di idraulica e sistema pneumatico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: