Loading

Programmazione di FactoryTalk View Site Edition

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCV207
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Process Control Courses, Visualization HMI Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 4.5 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso con istruttore fornisce le competenze necessarie per creare ed eseguire applicazioni FactoryTalk® View SE locali e distribuite in rete. Inoltre, imparerai a configurare la ridondanza da utilizzare in caso di guasto di un server.

Durante il corso, potrai esercitarti nelle seguenti attività pratiche:

  • Creare, configurare e animare oggetti grafici su display grafici
  • Visualizzare dati e interagire con display grafici in runtime
  • Creare registri dati per la raccolta e l'archiviazione dei valori dei tag
  • Creare andamenti per visualizzare dati storici e dati in tempo reale
  • Creare e configurare messaggi e allarmi per avvisare gli operatori delle modifiche a un processo
  • Configurare la sicurezza per concedere o limitare l'accesso a determinati display grafici o i diritti di eseguire determinate azioni

Destinatari

Il corso è rivolto a chi deve creare applicazioni FactoryTalk View SE distribuite locali e di rete.

Prerequisiti

Per completare con successo il corso, è necessario soddisfare i seguenti prerequisiti:

  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146), oppure
  • Esperienza di base con tag e architettura ControlLogix®.

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia necessaria per l’uso da parte degli studenti in aula è fornita da Rockwell Automation. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia per partecipare a questo corso.

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente:
    • Include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso.
  • Libro del laboratorio:
    • Fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato.

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Programma del corso

Giorno 1

  • Panoramica di FactoryTalk View SE
  • Creare un'applicazione FactoryTalk View SE locale
  • Creare display grafici, tag e aggiungere oggetti di base in FactoryTalk View SE
  • Creare oggetti interattivi in FactoryTalk View SE

Giorno 2

  • Creare client e messaggi locali in FactoryTalk View SE
  • Animare oggetti grafici in un display grafico di FactoryTalk View SE
  • Aggiungere segnaposto per tag in un'applicazione FactoryTalk View SE
  • Configurare oggetti globali e parametri in un'applicazione FactoryTalk View SE

Giorno 3

  • Creare registri dati e andamenti in un'applicazione FactoryTalk View SE
  • Creare tag derivati e file evento in un'applicazione FactoryTalk View SE
  • Creare macro, assegnazioni di tasti e simboli in un'applicazione FactoryTalk View SE

Giorno 4

  • Configurare FactoryTalk Alarms and Events in un'applicazione FactoryTalk View SE
  • Configurare la sicurezza in un'applicazione FactoryTalk View SE
  • Creare un'applicazione distribuita in rete FactoryTalk View SE

Giorno 5

  • Configurare la ridondanza in un'applicazione FactoryTalk View SE

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: