Loading

Configurazione del software FactoryTalk EnergyMetrix in un sistema di monitoraggio dell’energia

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: FTEM
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Information Software Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Con FactoryTalk EnergyMetrix, gli studenti possono acquisire, analizzare, archiviare e condividere i dati energetici in tutta l'azienda utilizzando un semplice browser Web. Ciò rende facile distribuire le conoscenze necessarie per ottimizzare il consumo energetico, il che può contribuire a migliorare la produttività riducendo i costi energetici. Questo corso fornisce agli studenti una comprensione di FactoryTalk EnergyMetrix. Il corso mostra anche agli studenti come navigare nell'interfaccia Web di FactoryTalk EnergyMetrix e comprendere le informazioni in essa contenute; utilizzare il software FactoryTalk EnergyMetrix per fornire report standard e personalizzati sull'uso e i costi dell'energia; e configurare tutti i componenti di un'installazione del software FactoryTalk EnergyMetrix.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Accedere
  • Caricare i profili
  • Visualizzare i report standard
  • Generare report di fatturazione
  • Configurare un'applicazione e un tag derivato
  • Creare un nuovo dominio e gruppo
  • Configurare un:
  • Dispositivo
  • Contatore e tag contatore
  • Piano tariffario semplice
  • Ruolo e privilegi
  • Contatore manuale
  • Allarme
  • Pagina personalizzata
  • Pagina iniziale personalizzata
  • Creare:
  • Un report multiuso utilizzando griglia e grafici
  • Report
  • Report di fatturazione
  • Una configurazione del sistema
  • Utilizzare ChartsPlus e ReportsPlus
  • Eseguire il backup del database di EnergyMetrix
  • Ridurre un registro delle transazioni
  • Eseguire report automaticamente
  • Copiare dispositivi e contatori

Destinatari

Manager, ingegneri e specialisti tecnici che devono configurare il software FactoryTalk EnergyMetrix per risolvere sfide energetiche in corso dovrebbero partecipare a questo corso.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza di base dell’alimentazione elettrica trifase
  • Conoscenza di base dei prodotti, delle reti e del software Rockwell Automation Integrated Architecture
  • Conoscenza di base dei prodotti Power Monitor
  • Conoscenza di base delle applicazioni server Internet, Microsoft SQL Server e scripting .NET

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso 

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Programma del corso

Giorni 1–2

  • Accesso
  • Caricamento profili
  • Visualizzazione report standard
  • Generazione report di fatturazione
  • Configurazione di un'applicazione
  • Creazione di un nuovo dominio
  • Creazione di un nuovo gruppo
  • Configurazione di un dispositivo
  • Configurazione di un contatore e tag contatore
  • Creazione di report
  • Configurazione di una semplice schedulazione delle tariffe
  • Creazione di report di fatturazione
  • Utilizzo di ChartsPlus
  • Utilizzo di ReportsPlus 
  • Configurazione di un ruolo e privilegi
  • Creazione di un report multiuso utilizzando griglia
  • Creazione di un report multiuso utilizzando Charts
  • Configurazione di un contatore manuale
  • Configurazione di un tag derivato
  • Configurazione di un allarme
  • Creazione di una configurazione del sistema
  • Backup del database EnergyMetrix
  • Compressione di un registro delle transazioni
  • Esecuzione automatica dei report
  • Configurazione di una pagina personalizzata
  • Configurazione di una pagina iniziale personalizzata
  • Copia di dispositivi e contatori

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Configurazione del software FactoryTalk EnergyMetrix in un sistema di monitoraggio dell’energia
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: