Loading

Livello 1: Configurazione e distribuzione di base di FactoryTalk Optix

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: VIS150
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Visualization HMI Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 4 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso con istruttore è progettato per fornire conoscenze di base sulla terminologia, sulle funzioni e sulle caratteristiche del software FactoryTalk® Optix Studio™. I corsi con istruttore consentono di lavorare con un istruttore e altri studenti in un ambiente di gruppo.

Dopo aver completato la formazione, dovresti essere in grado di:

  • Navigare nell'ambiente FactoryTalk Optix Studio e determinare i token delle funzioni
  • Creare e configurare l'interfaccia utente di FactoryTalk Optix
  • Configurare e monitorare dati, eventi e allarmi
  • Creare ricette e gestirle in runtime
  • Definire la sicurezza per progetti, pannelli e oggetti

Destinatari

Questo corso è rivolto a chi deve creare e distribuire progetti FactoryTalk Optix.

Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti.

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia necessaria per l’uso da parte degli studenti in aula è fornita da Rockwell Automation. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia per partecipare a questo corso.

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente
    • Include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso.
  • Libro del laboratorio
    • Fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato.

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze apprese attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Programma del corso

Giorno 1

  • Introduzione a FactoryTalk Design Hub
  • Esplora l'ambiente FactoryTalk Optix Studio
  • Crea un semplice progetto FactoryTalk Optix Hello World
  • Configura i motori di presentazione ed esegui un'applicazione FactoryTalk Optix

Giorno 2

  • Configura le comunicazioni per un progetto FactoryTalk Optix
  • Crea variabili in un progetto FactoryTalk Optix
  • Configura eventi e metodi in un progetto FactoryTalk Optix
  • Crea e anima oggetti grafici in un progetto FactoryTalk Optix

Giorno 3

  • Configura convertitori in un progetto FactoryTalk Optix
  • Crea e versiona librerie locali in un progetto FactoryTalk Optix
  • Configura registratori dati in un progetto FactoryTalk Optix
  • Crea ed esegui oggetti di controllo dati in un progetto FactoryTalk Optix
  • Crea allarmi in un progetto FactoryTalk Optix

Giorno 4

  • Configura registratori eventi in un progetto FactoryTalk Optix
  • Gestisci le ricette in un progetto FactoryTalk Optix
  • Definisci la sicurezza in un progetto FactoryTalk Optix

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Livello 1: Configurazione e distribuzione di base di FactoryTalk Optix
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: