Loading

Elementi essenziali delle reti Ethernet industriali per un professionista OT

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP182
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Network and Cybersecurity Courses
  • Categoria: Understand
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, dovreste essere in grado di: dimostrare di aver compreso le competenze, la terminologia e i concetti di base della rete Ethernet; applicare queste competenze durante l'esecuzione di attività avanzate di specifica, configurazione e risoluzione dei problemi di rete.

In questo corso, imparerete a verificare le comunicazioni tra dispositivi, a riconoscere i tipi di trasmissione dati e a distinguere tra le funzioni di commutazione del livello 2 e del livello 3 del modello OSI. Identificherete anche il processo di instradamento, monitorerete uno switch utilizzando Device Manager e i comandi CLI e lavorerete con i file di configurazione Cisco IOS. Questo corso vi prepara a comprendere più chiaramente i termini e i concetti IT chiave per comunicare con altri professionisti sui progetti a supporto della Connected Enterprise.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Interpretare la configurazione hardware di una rete Ethernet
  • Verificare le comunicazioni tra due dispositivi Ethernet
  • Interpretare il flusso di dati di base delle comunicazioni Ethernet host-to-host
  • Riconoscere i tipi di trasmissione dati Ethernet
  • Riconoscere le funzioni di commutazione Layer 2 su una rete Ethernet
  • Riconoscere i protocolli di prevenzione dei loop su una rete Ethernet
  • Interpretare lo schema di traduzione indirizzo di rete (NAT) per una rete Ethernet
  • Accedere alle informazioni dello switch Ethernet utilizzando i comandi CLI
  • Riconoscere le funzioni di commutazione Layer 3 su una rete Ethernet
  • Copiare e rimuovere i file di configurazione Cisco IOS su uno switch Ethernet

Destinatari

Il corso è rivolto ai professionisti della tecnologia operativa (OT), come gli ingegneri di controllo, e ad altri responsabili dell'installazione, della configurazione e/o della manutenzione di dispositivi industriali su una rete Ethernet.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, è necessario saper eseguire le attività di base del sistema operativo Windows.

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente con i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati nel corso
  • Libro del laboratorio con attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • Guida alle procedure EtherNet/IP con i passaggi necessari per completare le attività comuni di configurazione dei dispositivi per la comunicazione su EtherNet/IP
  • Riferimento ai comandi fondamentali di configurazione di Cisco IOS con un elenco completo di comandi per switch e router
  • Utilizzo dell'interfaccia a riga di comando nella Guida alla configurazione del software Cisco Systems (Industrial Ethernet 2000 Switch) con una suddivisione più dettagliata dell'interfaccia Cisco

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando la workstation ABT-TDENET5700 e lo switch Stratix® 8000. Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Programma del corso

Giorno 1

  • Interpretazione della configurazione hardware di una rete Ethernet
  • Verifica delle comunicazioni tra due dispositivi Ethernet
  • Interpretazione del flusso di dati di base delle comunicazioni Ethernet host-to-host
  • Riconoscimento dei tipi di trasmissione dati Ethernet
  • Riconoscimento delle funzioni di commutazione di livello 2 su una rete Ethernet

Giorno 2

  • Riconoscimento dei protocolli di prevenzione dei loop su una rete Ethernet
  • Interpretazione dello schema di traduzione indirizzo di rete (NAT) per una rete Ethernet
  • Accesso alle informazioni dello switch Ethernet utilizzando i comandi CLI
  • Riconoscimento delle funzioni di commutazione di livello 3 su una rete Ethernet
  • Copia e rimozione dei file di configurazione Cisco IOS su uno switch Ethernet

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: