Loading

Controllo delle gru a ponte elettriche (EOT)

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MUS-300
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso fornisce informazioni sul controllo meccanico delle gru a ponte elettriche (EOT) in conformità con le normative OSHA parte 1910.179.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Identificare e descrivere i principali gruppi delle gru EOT
  • Elencare i punti di controllo di una gru EOT
  • Individuare i punti di controllo di una gru EOT
  • Descrivere i criteri per i punti di controllo

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici della manutenzione meccanica.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, nell’ambito del pacchetto del corso sono forniti i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione. Avrai anche l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Programma del corso

Giorno 1

  • Definizione dei termini relativi alle gru EOT
  • Elenco dei pericoli delle gru EOT
  • Utilizzo sicuro delle gru
  • Determinazione della frequenza dei controlli

Giorno 2

  • Esecuzione di controlli giornalieri
  • Esecuzione di controlli mensili
  • Riparazione delle gru EOT
  • Utilizzo di gru a controllo remoto
  • Esecuzione di controlli su nuove gru
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Controllo delle gru elettriche a ponte
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: