Loading

Celle di pressione differenziale

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: ICS-300
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 1 giorno
Catalogo dei corsi con istruttore

Scopo del corso

Questo corso fornisce informazioni sul funzionamento delle celle di pressione differenziale e sul loro utilizzo in un ambiente di controllo di processo.

Obiettivi

Al termine di questo corso, dovresti essere in grado di:

  • Identificare e descrivere i componenti di una cella di pressione differenziale
  • Descrivere il funzionamento di una cella di pressione differenziale
  • Dimostrare diversi metodi di collegamento e usi di una cella di pressione differenziale
  • Dimostrare la corretta configurazione e calibrazione di una cella di pressione differenziale
  • Spiegare i metodi di misurazione della consistenza

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a tecnici della manutenzione elettrica, tecnici elettronici o tecnici I&C.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza della teoria elettrica e dei sistemi elettrici

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia necessaria per l'uso in aula è fornita da Rockwell Automation. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso.

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • La guida al laboratorio include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Livello di apprendimento successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler seguire una formazione specifica, come ad esempio:

  • Level Detection course (ICS-305)
  • Flow Detection course (ICS-310)
  • Temperature Detection course (ICS-315)

Programma del corso

  • Costruzione della cella di pressione differenziale
  • Funzionamento della cella di pressione differenziale
  • Calibrazione della cella di pressione differenziale
  • Esercizi di laboratorio
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Celle di pressione differenziale
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: