Loading

Fondamenti di combustione

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: ICS-120
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso spiega la teoria, la funzione, la progettazione, i metodi di trasferimento del calore e le questioni di sicurezza quando si lavora su o si effettua la manutenzione di apparecchiature a combustione.

Obiettivi

Al termine di questo corso, dovreste essere in grado di:

  • Spiegare il triangolo della fiamma
  • Descrivere la relazione tra calore, temperatura e calore specifico
  • Elencare e discutere i diversi metodi di trasferimento del calore
  • Identificare e discutere i sottoprodotti della combustione
  • Identificare e descrivere l'importanza delle condizioni stechiometriche
  • Descrivere la costruzione dei sistemi di combustione di base
  • Descrivere le apparecchiature di sicurezza associate a un sistema di combustione
  • Progettare un fuel train di base per un sistema di combustione dati i componenti

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Prerequisiti

Nessuno

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia è fornita da Rockwell Automation per l'uso in aula da parte degli studenti. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso.

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una varietà di esercitazioni pratiche. Queste esercitazioni si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai inoltre l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Programma del corso

Giorno 1

  • Spiegazione della teoria della combustione
  • Analisi della struttura della fiamma
  • Correlazione tra calore, temperatura e calore specifico
  • Applicazione del concetto di rapporto combustibile/aria
  • Misurazione della percentuale di CO₂, O₂ e combustibili
  • Elenco dei tipi generali di bruciatori

Giorno 2

  • Elenco delle varie valvole di controllo, soffianti, regolatori e interruttori associati ai vari bruciatori
  • Differenziazione delle tre modalità di trasferimento del calore
  • Indicazione dei tassi di trasferimento del calore
  • Spiegazione del preriscaldamento del carbone
  • Revisione
  • Esame

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Fondamenti di combustione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: