Loading

Centro controllo motori CENTERLINE con messa in servizio del software IntelliCENTER su una rete EtherNet/IP

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCI108
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Network and Cybersecurity Courses, Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, dato un CENTERLINE® MCC appena installato con il software IntelliCENTER®, si sarà in grado di realizzare un sistema di controllo motori funzionante su una rete EtherNet/IP. Durante il corso, si lavorerà con diversi prodotti hardware e software, tra cui:

  • Software IntelliCENTER
  • Relè elettronici di sovraccarico E300™ ed E3 Plus™
  • Azionamenti a velocità variabile PowerFlex® 525 e PowerFlex 40
  • Switch Ethernet industriali Stratix® 5700
  • Controllori Logix5000™ e applicazione Studio 5000 Logix Designer®
  • Software FactoryTalk® View

Si verrà introdotti a una serie di strumenti utilizzabili per garantire il corretto funzionamento di un sistema di controllo motori. Questo corso mostra anche come i CENTERLINE MCC interagiscono con altre parti di un sistema di controllo.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Verificare le connessioni tra le sezioni CENTERLINE del centro controllo motori
  • Implementare una topologia EtherNet/IP per un centro controllo motori
  • Configurare:
  • Impostazioni dello switch Stratix 5700 EtherNet/IP
  • Preferenze del software IntelliCENTER
  • Relè elettronici di sovraccarico E300 ed E3 Plus
  • Parametri dei drive PowerFlex 525 e PowerFlex 40
  • Installare il software IntelliCENTER e i dischi dati
  • Modificare le proprietà della linea CENTERLINE del centro controllo motori utilizzando il software IntelliCENTER
  • Aggiungere componenti del centro controllo motori a un'applicazione Studio 5000 Logix Designer
  • Abilitare la configurazione automatica del dispositivo per un drive PowerFlex 525 in un centro controllo motori CENTERLINE
  • Aggiungere controlli IntelliCENTER ActiveX a un'applicazione FactoryTalk View
  • Configurare e visualizzare i dati del software IntelliCENTER energy
  • Aggiungere documentazione a un database del software IntelliCENTER
  • Modificare gli elenchi dei ricambi dei componenti del centro controllo motori nel software IntelliCENTER
  • Gestire i database del software IntelliCENTER

Destinatari

Progettisti di sistemi e/o altri soggetti responsabili dell'avvio del funzionamento di un CENTERLINE centro controllo motori.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza pratica dell'elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e della sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure)
  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) o esperienza equivalente

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente – Include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida alle procedure CENTERLINE MCC su una rete EtherNet/IP – Fornisce istruzioni passo-passo per le attività comuni ai dispositivi che possono interagire con un centro controllo motori
  • Guida alle procedure EtherNet/IP – Fornisce i passaggi necessari per completare le attività comuni alla configurazione degli switch Stratix® e di altri dispositivi per la comunicazione su una rete EtherNet/IP

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici che si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Programma del corso

Giorno 1

  • Riconoscimento della struttura e dell'assemblaggio CENTERLINE MCC
  • Verifica delle connessioni tra le sezioni CENTERLINE MCC
  • Implementazione di una topologia EtherNet/IP per un CENTERLINE MCC
  • Configurazione delle impostazioni dello switch Stratix 5700 EtherNet/IP
  • Installazione del software IntelliCENTER e dei dischi dati MCC

Giorno 2

  • Configurazione delle impostazioni di sicurezza e gestione di IntelliCENTER
  • Integrazione di IntelliCENTER Energy con il software FactoryTalk EnergyMetrix
  • Modifica delle proprietà della lineup CENTERLINE MCC tramite il software IntelliCENTER
  • Configurazione dei relè elettronici di sovraccarico E300 ed E3 Plus
  • Configurazione dei parametri dei drive PowerFlex 525 e PowerFlex 40
  • Aggiunta di dispositivi MCC e caricamento dei dati in un'applicazione Studio 5000 Logix Designer

Giorno 3

  • Lavorare con la configurazione automatica del dispositivo per i dispositivi IntelliCENTER MCC
  • Aggiunta di controlli IntelliCENTER ActiveX a un'applicazione FactoryTalk View
  • Visualizzazione dei dati del software IntelliCENTER Energy
  • Aggiunta di documentazione a un database software IntelliCENTER
  • Modifica dell'elenco dei ricambi dei dispositivi MCC nel software IntelliCENTER
  • Gestione dei database software IntelliCENTER

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Centro controllo motori CENTERLINE con messa in servizio del software IntelliCENTER su una rete EtherNet/IP
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: