Loading

Trasmissioni a cinghia

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MMS-225
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 1 giorno
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni sui concetti associati alle trasmissioni a cinghia, alla funzione delle trasmissioni a cinghia, alla progettazione delle trasmissioni a cinghia, alla manutenzione, all'installazione e alla rimozione delle trasmissioni a cinghia e sui guasti delle trasmissioni a cinghia.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Elencare e descrivere i principi di funzionamento delle trasmissioni a cinghia
  • Identificare i tipi di cinghie e i loro impieghi
  • Dimostrare la corretta installazione, allineamento e tensionamento delle trasmissioni a cinghia
  • Discutere i guasti comuni delle trasmissioni

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, nell’ambito del pacchetto del corso sono forniti i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una varietà di esercitazioni pratiche. Queste esercitazioni si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione. Avrai inoltre l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Chain Drives course (MMS-230)

Programma del corso

  • Spiegare le funzioni delle pulegge
  • Descrivere il trasferimento di coppia
  • Elencare i tipi di pulegge
  • Confrontare i sistemi di trasmissione a cinghia
  • Descrivere le cinghie a V
  • Distinguere i metodi a velocità variabile
  • Spiegare i sistemi di trasmissione positivi
  • Descrivere le cinghie piatte
  • Elencare vantaggi e svantaggi dei diversi tipi di configurazioni delle cinghie
  • Applicare i metodi di ispezione delle cinghie
  • Eseguire la manutenzione delle pulegge
  • Dimostrare i controlli di allineamento
  • Eseguire l’installazione e la configurazione delle cinghie
  • Esercitazioni di laboratorio
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Trasmissioni a cinghia
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: