Loading

Batterie e gruppi di continuità

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: EMS-225
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 1 giorno
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso fornisce informazioni sui concetti associati alle batterie industriali, ai gruppi di continuità e ai trasferitori di alimentazione.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Identificare i tipi di batterie
  • Descrivere la costruzione e il funzionamento di varie batterie
  • Identificare gli standard industriali e governativi per la manutenzione, il test, la sostituzione, il dimensionamento e l'installazione di batterie al piombo
  • Identificare le normative federali che regolano lo smaltimento delle batterie al piombo
  • Descrivere la costruzione e il funzionamento di un gruppo di continuità* Descrivere la funzione e il funzionamento di un interruttore di trasferimento
  • Ispezionare un gruppo di continuità
  • Analizzare la velocità di carica e scarica della batteria per determinare se è necessaria la sostituzione

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici della manutenzione elettrica.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, nell’ambito del pacchetto del corso sono forniti i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione. Avrai anche l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Programma del corso

Giorno 1

  • Definizione delle caratteristiche delle batterie
  • Differenziazione tra batterie primarie e secondarie
  • Elenco dei tipi di batterie al piombo-acido
  • Interpretazione della terminologia dei sistemi di batterie
  • Conformità a standard e codici
  • Elenco delle applicazioni delle batterie
  • Applicazione dei metodi di carica e scarica
  • Utilizzo di batterie "senza manutenzione"
  • Riconoscimento della sovraccarica
  • Prevenzione della fuga termica
  • Costruzione e funzionamento di un gruppo di continuità
  • Costruzione e funzionamento di un interruttore di trasferimento
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Batterie e gruppi di continuità
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: