Loading

Concetti elettrici di base

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: EMS-100
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 5 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni sui concetti di base dell'elettricità e del magnetismo in corrente continua (DC), compresi elettrostatica, concetti di base dei circuiti e misurazione delle grandezze elettriche e dei relativi concetti numerici, legge di Ohm, circuiti pratici, elettromagnetismo e misurazioni elettriche. Sono previsti esercizi pratici per il funzionamento dei dispositivi e la costruzione e l'analisi di circuiti semplici.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Identificare i tipi di energia elettrica
  • Discutere la composizione dell'atomo e la sua relazione con la carica elettrica
  • Spiegare le caratteristiche di corrente, tensione e resistenza
  • Spiegare la legge di Kirchhoff della corrente e la legge di Kirchhoff della tensione
  • Calcolare la resistenza equivalente dei circuiti resistivi in serie e in parallelo
  • Calcolare i parametri del circuito di corrente continua utilizzando la legge di Ohm, la legge di Kirchhoff della corrente e la legge di Kirchhoff della tensione
  • Descrivere le caratteristiche dei condensatori e della capacità
  • Descrivere le caratteristiche degli induttori e dell'induttanza
  • Descrivere la costruzione e il funzionamento di un semplice generatore CA
  • Definire la reattanza induttiva
  • Calcolare la reattanza induttiva di un semplice circuito CA
  • Definire la reattanza capacitiva
  • Calcolare la reattanza capacitiva di un semplice circuito CA
  • Definire l'impedenza
  • Descrivere la relazione tra potenza apparente, reale e reattiva
  • Definire il fattore di potenza in relazione alla potenza reale e alla potenza apparente

Destinatari

  • Tecnici I&C
  • Elettricisti
  • Tecnici elettrici

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, nell'ambito del pacchetto del corso sono forniti i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Libro del laboratorio che fornisce attività di apprendimento e pratica

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Motor Theory course (EMS-105)

Programma del corso

Giorno 1

  • Distinzione tra conduttori e isolanti
  • Osservazione delle precauzioni di sicurezza elettrica
  • Definizione di forza elettromotrice/tensione
  • Spiegazione del flusso di corrente
  • Descrizione delle proprietà della resistenza

Giorno 2

  • Realizzazione di circuiti in serie
  • Realizzazione di circuiti in parallelo
  • Definizione delle leggi elettriche di base
  • Realizzazione di circuiti resistivi

Giorno 3

  • Generazione di onde sinusoidali
  • Definizione di frequenza, periodo e lunghezza d'onda
  • Calcolo dei valori di tensione e corrente delle onde sinusoidali
  • Osservazione delle relazioni di fase in CA

Giorno 4

  • Calcolo della resistenza nei circuiti CA
  • Utilizzo dell'induttanza nei circuiti CA
  • Utilizzo della capacità nei circuiti CA

Giorno 5

  • Calcolo della potenza nei circuiti CA
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Concetti elettrici di base
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: