Loading
Overview

Why Use Integrated Architecture Builder

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

You can use IAB to configure your Logix-based automation systems (which includes the PlantPAx process automation system), select hardware, and generate bills of material. IAB can be used on applications that include controllers, I/O, networks, drives, cabling and wiring, motion control, and other devices.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Documentazione
  4. Chevron LeftChevron Left Why Use Integrated Architecture Builder
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: