Loading

Controllo robot unificato

Semplificate i vostri sistemi e fornite maggior valore in termini di robotizzazione
Specialisti di tecnologie che monitorano l’intelligenza artificiale delle macchine robotizzate all’interno della fabbrica.
Motion e robotica avanzati
  • Motion Control
  • Robot integrati
  • Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  • AMR OTTO

Preparatevi ad andare oltre i progetti di robotizzazione complessi e a entrare in un futuro più semplice e produttivo. Il controllo robot unificato è una tecnologia trasformativa che elimina la necessità di un controllore e un software dedicati grazie a un controllore Logix e alla tecnologia Kinetix® in grado di controllare direttamente uno o più robot. È sufficiente selezionare la meccanica dei robot e utilizzare l’ambiente Studio 5000® per configurare, programmare e implementare la soluzione robotica di Rockwell Automation.

Il controllo robot unificato consente di:

  • Mettere in funzione i sistemi più velocemente utilizzando flussi di lavoro intuitivi basati sui numeri di catalogo e l’integrazione con strumenti digitali.
  • Ottimizzare le prestazioni con una migliore sincronizzazione tra robot e dispositivi di automazione.
  • Consentire ai team di fare di più programmando nell’ambiente Studio 5000.
  • Espandere il valore del sistema utilizzando un punto di controllo unico per l’intera soluzione robotica.
Controllo robot unificato
Interno di una macchina in cui quattro robot delta di Autonox Robotics prelevano cioccolatini confezionati singolarmente e li posizionano nelle confezioni su un trasportatore centrale.
Infografica
Controllo robot unificato

Macchine semplificate e robot più efficienti.

Leggi ora

In che modo il controllo robot unificato può aiutarvi a creare un sistema più efficiente?

  1. Progettazione
  2. Sviluppo
  3. Strumenti digitali
  4. Sincronizzazione
  5. Sostenibilità
Open All Close All
Progettazione

Il controllo robot unificato consente di eliminare i diversi sistemi di controllo di robot e macchine con l’utilizzo di un controllore Logix, servoazionamenti Kinetix® e l’ambiente Studio 5000 per il controllo di uno o più robot. Oggi è possibile:

  • Ridurre sensibilmente il lavoro dei programmatori scrivendo, testando e ottimizzando nell’ambiente Studio 5000.
  • Accelerare lo sviluppo dei progetti con un’unica piattaforma di controllo comune a livello di macchine.
  • Migliorare l’efficienza lavorando in modo collaborativo all’interno del team di progettazione.
Disegno stilizzato dell’architettura di controllo robot unificato dove linee blu collegano icone di dispositivi di automazione nere.
Sviluppo

Il nostro flusso di lavoro basato sui numeri di catalogo vi consente di ottimizzare l’applicazione robotizzata con maggior velocità e meno rischi rispetto al passato. Per iniziare a configurare la soluzione per il controllo robot unificato, è sufficiente selezionare il robot dalla libreria. Utilizzate quindi flussi di lavoro intuitivi per generare automaticamente i componenti Allen-Bradley corretti e creare parti del codice del controllore, della visualizzazione, dei dati storici, degli allarmi e altro ancora.

  • Scoprite come questo processo semplice e standardizzato può consentire ai team di:
  • Lavorare in modo più efficiente e implementare sistemi che offrono maggiori prestazioni.
  • Migliorare la velocità di messa in servizio e il funzionamento utilizzando un approccio di configurazione.
  • Far fronte a una vasta gamma di applicazioni con l’utilizzo di una libreria di robotica aperta e flessibile.
Serie verticale di cinque icone che mostrano il flusso di lavoro per implementare un progetto per il controllo robot unificato.
Strumenti digitali

Semplificate il vostro flusso di lavoro utilizzando Integrated Architecture® Builder per selezionare il robot e generare automaticamente una distinta base ottimizzata per la vostra applicazione.

Preparatevi quindi a trasformare l’efficienza del progetto con il nostro software Emulate3D™. Create un modello digitale dinamico del vostro sistema per testare e perfezionare la vostra soluzione prima di realizzarla fisicamente. Con il software Emulate3D è possibile:

  • Ridurre i tempi di progettazione programmando il comportamento di robot e macchine insieme in un’unica piattaforma.
  • Ridurre il tempo che intercorre tra l’ordine e il funzionamento mettendo virtualmente in servizio i sistemi prima che vengano creati.
  • Ridurre i rischi e migliorare l’affidabilità eseguendo prima la simulazione in un ambiente virtuale.
Modello Emulate3D che mostra un robot che afferra una palla blu e uno che posiziona una palla blu su un sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5730.
Sincronizzazione

Quando conta ogni secondo, mantenere sincronizzati robot e dispositivi di controllo assi può avere un impatto enorme sui parametri chiave delle prestazioni. Dato che il controllo robot unificato consente la gestione di tutti i dispositivi con lo stesso controllore Logix, anche il movimento ad alta velocità e ad alta precisione può essere eseguito in modo più efficiente. È possibile ridurre i tempi di produzione, rimuovere i colli di bottiglia e ottenere una linea di produzione più redditizia collegando robot e tecnologie quali:

  • Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  • Controllo assi Kinetix
  • Software FactoryTalk® Optix™
Prototipo di macchina da imballaggio che utilizza un robot con braccio articolato Comau
Sostenibilità

Grazie alla tecnologia di controllo assi Kinetix, è possibile ottenere un’efficienza energetica all’avanguardia nelle applicazioni robotizzate. L’approccio basato sul controllo robot unificato consente di ottimizzare i motori e i servoazionamenti Kinetix per adattarli perfettamente alla meccanica dei robot e implementare soluzioni che aumentano le prestazioni riducendo al contempo il consumo energetico. Volete progettare una macchina più ecologica? Inoltre è possibile controllare più robot con un unico controllore Logix.

Fila di quattro servoazionamenti Kinetix 5500 alimentati e collegati da cavi Ethernet blu.

Fate un passo avanti verso implementazioni robotizzate più intelligenti

Rivolgetevi agli esperti di Rockwell Automation e ai nostri partner tecnologici per scoprire come il controllo robot unificato può semplificare il processo di progettazione, accelerare i tempi di messa in funzione e aumentare il valore complessivo dei sistemi robotizzati.


Scegliete un partner tecnologico e ampliate i vostri sistemi di automazione robotizzati

atomrobot

Disponibilità a livello geografico:

  • Asia Pacifico

Visualizza su Partner Locator

Logo Autonox Robotics

Disponibilità a livello geografico:

  • Nord America
  • Europa, Medio Oriente, Africa

Visualizza su Partner Locator

Comau

Disponibilità a livello geografico:

  • Globale

Visualizza su Partner Locator


Ottenete risultati migliori utilizzando una soluzione Rockwell Automation completa

Ottimizzate le prestazioni del vostro sistema robotico combinando la nostra tecnologia hardware e software leader.

Controllori programmabili
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
Sistemi di controllo assi
Sistemi di controllo assi
Sistemi di controllo assi
Scoprite le soluzioni di controllo assi industriale, tra cui servoazionamenti, servomotori e attuatori per un’automazione precisa e ad alte prestazioni.
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti utilizza invece magneti per controllare il movimento in modo preciso con propulsione senza attrito.
Software di progettazione Studio 5000
Software di progettazione Studio 5000
Software di progettazione Studio 5000
Un software di progettazione per sistemi di automazione per tutte le discipline di controllo.
Emulazione
Emulazione
Emulazione
Espandete ciò che è possibile nella progettazione e nelle prestazioni delle vostre macchine utilizzando il software Digital Twin Emulate3D™.
Pronto a parlare con un esperto di robotica di Rockwell Automation?
Contattaci

Argomenti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left Motion e robotica avanzati
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo robot unificato
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose