Loading
Donna-con-visiera-alla-workstation-in-un-birrificio
Rapporto di ricerca

Un approccio basato sui dati per migliorare sicurezza, qualità e protezione dai rischi informatici

Proteggere persone, processi e profitti
SCARICATE IL RAPPORTO

In questo rapporto, potete scoprite come le principali aziende industriali sfruttano le tecnologie intelligenti per:

lucchetto

Rafforzare la sicurezza informatica e difendersi dalle minacce di oggi

freccia su dati prestazionali

Migliorare la qualità dei prodotti e ridurre costosi errori

elmetto personale presso l'impianto

Migliorare la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente


In primo piano

laptop con analisi
Informazioni basate su dati

sulle strategie di gestione dei rischi che favoriscono prestazioni elevate

gruppo di persone
Casi di studio reali

che mostrano come le aziende leader riducono il rischio e migliorano la resilienza operativa

lista di controllo
Consigli pratici

per sfruttare le tecnologie intelligenti per ridurre i tempi di fermo, migliorare la conformità e proteggere le operazioni industriali

Scaricate il rapporto

La fiducia è tutto...
non lasciate che il rischio la metta in pericolo

Il 71%

dei consumatori afferma che smette di acquistare da un'azienda non appena viene meno la fiducia.

Solo il 31%

delle aziende controlla regolarmente  le proprie apparecchiature

L’85%

delle aziende manifatturiere globali è ottimista  riguardo alla produzione intelligente.

Scaricate il rapporto
Nel panorama odierno, una gestione inefficace della sicurezza e della qualità può avere conseguenze durature, non solo per le operazioni, ma anche per la reputazione e la redditività.

Gestire i rischi: approcci basati sui dati per migliorare sicurezza, qualità e protezione

Ottenete il rapporto completo

Fate il primo passo verso un futuro più sicuro e resiliente. Compilate il nostro modulo per scaricare il rapporto.

Scaricate il rapporto

Una crescita sostenibile richiede una strategia per la gestione dei rischi, oltre a persone, macchine e processi

Scaricando questo rapporto scoprirete come proteggere al meglio personale, processi e profitti.

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Risultati concreti
  3. Chevron LeftChevron Left Report gratuito sulla riduzione dei rischi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: