Loading

Benvenuto nella prova gratuita di 90 giorni di FactoryTalk Remote Access!

Iniziare è facile come 1–2–3
Uno sviluppatore di software maschio lavora con strumenti AR su un laptop con icone sovrapposte per simboleggiare la cybersicurezza

1

Attiva

Per iniziare, è sufficiente riscattare il diritto alla prova. ​

Attiva la mia versione di prova
  1. Fare clic sul pulsante REDEEM MY TRIAL nell'e-mail ricevuta (verrai indirizzato alla pagina iniziale di FactoryTalk Hub).​
  2. Fare clic sul pulsante SIGN IN ed effettuare l'accesso con le proprie credenziali.​
  3. Fare clic sul pulsante REDEEM NOW (verrai indirizzato alla pagina View Entitlements).​
  4. Verificare di avere un diritto FactoryTalk Remote Access disponibile nella scheda delle prove.​

2

Assegna

Per accedere all'ambiente FactoryTalk Remote Access, l'autorizzazione deve essere assegnata a un'organizzazione. Questo sblocca la tessera FactoryTalk Remote Access in FactoryTalk Hub, consentendoti di avviare il prodotto.

Assegna il mio diritto
  1. Se hai già un'organizzazione creata a cui desideri assegnare il diritto, puoi saltare questo passaggio. Se non hai un'organizzazione creata, segui queste istruzioni:​
    • Dal menu hamburger nell'angolo in alto a sinistra di FactoryTalk Hub, seleziona l'opzione "Create Organization". ​
    • Inserisci le informazioni per la tua organizzazione, quindi fai clic su "Create".
  2. Ora sei pronto per assegnare il diritto.​
    • Dal menu hamburger, seleziona "View Entitlements".​
    • Seleziona il diritto FactoryTalk Remote Access dalla finestra "Available for allocation", quindi fai clic su "Allocate".

3

Accesso

Ora siete pronti per aprire l'ambiente FactoryTalk Remote Access e iniziare a collaborare con altri su progetti. ​

Aprire FactoryTalk Remote Access
  1. Dalla pagina iniziale di FactoryTalk Hub, fare clic sulla tessera FactoryTalk Remote Access per accedere al servizio.
  2. Se è la prima volta che si utilizza FactoryTalk Remote Access, sarà necessario assegnare un nome e creare il proprio dominio.
    Nota: il nome di dominio non può essere modificato una volta creato.
  3. Ora è possibile iniziare a utilizzare l'accesso remoto. Per ulteriori informazioni su come iniziare, consultare la guida online.
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Remote Access Solution
  6. Chevron LeftChevron Left Versione di prova di FactoryTalk Remote Access
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: